A fresadora CNC multiusos

O centro de maquinação vertical ROBODRILL de nova geração garante níveis de qualidade e precisão sem paralelo, com excelentes taxas horárias. Com uma capacidade de alternância de ferramentas imbatível de 0,7 segundos e uma torreta capaz de manusear ferramentas de 4 kg, as novas versões avançadas são as máquinas CNC de 5 eixos mais rápidas e mais potentes no mercado. Na versões avançadas ou de série, cada centro de maquinação vertical ROBODRILL é um verdadeiro multiusos a alta velocidade que oferece um desempenho incrível e uma eficiência imbatível.

DESCUBRA TODOS OS MODELOS ROBODRILL AQUI

TRANSFERIR O FOLHETO

Estão disponíveis versões de série ou avançadas do ROBODRILL. Tamanhos: S, M e L.

As funções de série do ROBODRILL incluem:

  • design rígido
  • operação e manutenção fáceis
  • iHMI intuitiva
  • ecrã de manutenção dedicado
  • deteção precoce de problemas
  • refrigeração interna com 70 bar de pressão
  • alternâncias de ferramentas ultrarrápidas
  • capacidade para 21 ferramentas

Os modelos ROBODRILL α-DiB5 ADV versão avançada

foram concebidos para maquinação de ponta a alta velocidade e para definir o padrão de referência ao nível do desempenho na sua classe. Fornecendo máxima precisão e capacidade de repetição, são perfeitos para ciclos de produção longos totalmente automatizados e representam uma alternativa versátil às máquinas de maior dimensão.

Totalmente equipada para maquinação CNC eficiente a alta velocidade

Conceção para automação simples

O ROBODRILL foi concebido para automação eficiente, oferece excelente acessibilidade aos robôs de carregamento e é fornecido com um pacote de instalação simples e rápida, para facilitar a integração.

Obter mais informações sobre o carregamento de máquinas

O centro de maquinação vertical que se adapta às suas necessidades

Quer se trate de uma nova configuração ou da alteração do número de unidades, a versatilidade intrínseca do ROBODRILL permite-lhe poupar dinheiro. Com tudo integrado (flexibilidade para 3, 4 e 5 eixos simultâneos), cada modelo foi concebido para evoluir à medida das suas necessidades.

Maquinação CNC versátil de 5 eixos

Tudo o que necessita para transformar o ROBODRILL numa máquina CNC de 5 eixos é algum hardware adicional: o controlo de 5 eixos em simultâneo e os requisitos associados ao CNC, como a indexação e a operação em simultâneo, já estão incorporados no CNC. Para maquinação de precisão 3D, basta adicionar opções inteligentes, como os conjuntos de dados antecipados e as funções de interpolação e de suavização inteligente.