Instalação fácil e operação versátil em praticamente qualquer setor da indústria

O R-2000 series é o robô FANUC com maior sucesso no mundo. As capacidades de elevado desempenho e de carga útil, entre 100 e 250 kg, que o caraterizam, fazem com que seja a solução perfeita para várias aplicações que envolvam cargas úteis elevadas. O modelo R-2000 multiusos, compacto e de alta velocidade, com um punho e um braço estreitos, foi concebido para todas as aplicações de manuseamento de materiais e para soldadura por pontos.

Novo R-2000 iC – um sucessor forte

A redução de peso e tamanho da unidade mecânica, a construção muito compacta, os braços leves mas rígidos e a tecnologia de controlo de movimento avançada tornam a série R-2000 iC num sucessor digno do R-2000 iB, vendido mais de 60 000 vezes em todo o mundo. Estão disponíveis opções alargadas para vários processos, incluindo o braço da solução de soldadura por pontos.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS