Especialista em paletização de cargas pesadas de fim de linha para cargas até 700 kg

O paletizador – foi concebido especificamente para a tarefa. Esta série melhora o rendimento das aplicações de paletização e processamento. Com uma capacidade até 700 kg e um alcance até 3,1 m, o modelo M-410 parallel link robot series de 4 ou 5 eixos é ideal para processamento de cargas úteis médias e pesadas. A FANUC foi um dos primeiros fornecedores de robôs a desenvolver uma série especificamente concebida para paletização e a tirar partido de vários anos de experiência na automação de fim de linha.

A diferença na área de trabalho

Capaz de funcionar numa área de trabalho reduzida e com a vantagem de um curso vertical elevado, o robô de paletização M-410 foi concebido especificamente para empilhar paletes até uma altura de 2 metros. A integração da base e do controlador no pedestal (também existe uma versão sem pedestal) não só poupa espaço ao nível do chão como facilita o transporte e a instalação.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS