A solução estreita e rápida para todas as pequenas tarefas de processamento

O M-10 series é o robô de processamento mais rápido da sua classe e oferece um rendimento melhorado e tempos do ciclo otimizados numa variada gama de operações de recolha, posicionamento e carregamento de máquinas. o M-10 suporta uma carga útil de 16 kg, velocidades de eixo muito elevadas e uma aceleração que resulta em movimentos de punho elevados. O braço de cabo integrado estreito e o suporte da unidade do punho oco facilitam a operação, mesmo em áreas de trabalho confinadas.

O especialista em cargas úteis leves

A aceleração e as velocidades excecionais dos eixos tornam o FANUC M-10 no especialista em recolha e posicionamento para cargas úteis até 16 kg. Os motores CA isentos de manutenção, com rolamentos selados e sem escovas, oferecem proteção e melhoram a fiabilidade para uma vida útil mais longa e tempos de inatividade mínimos.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS