A sebesség és pontosság találkozása

A sebesség és pontosság új szintjét kínáló FANUC SCARA robotok ideális megoldást jelentenek az összeszerelő, felszedő-lerakó, ellenőrző és csomagoló alkalmazásokhoz. Az Ön igényeihez alkalmazkodva 3 kg, 6 kg, 12 kg és 20 kg hasznos terhelésű FANUC SCARA robotokat kínálunk. A FANUC SCARA robotok mindegyike 360°-os tartományban működik, és talapzatra szerelt kialakításuknak köszönhetően csekély alapterületűek, helytakarékosak. Integrált szolgáltatások hárítják el az elakadások kockázatát.

SZÓRÓLAP LETÖLTÉSE

Mikor érdemes a SCARA robotot választania?

Sebességük és ismételhetőségük révén a FANUC SCARA robotok kiváló lehetőséget kínálnak a termelékenység növelésére a felszedő és lerakó (pick and place) és az összeszerelési tevékenységekhez. Tudja meg, hogy egy SCARA robot mikor növeli alkalmazása hatékonyságát.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

iRProgrammer szoftver

  • új interfész a robot beállítására, robot továbbléptetése és egyszerű betanítása, programozása
  • platformfüggetlen: gyors böngészőalapú programozás tablet vagy PC útján (pl. Chrome, Safari stb.)
  • opcionális Teach Pendant

Új R-30iB Compact Plus Controller

  • globális, CE/NRTL-kompatibilis vezérlő
  • egyszerű beállítás, sima hozzáférés és könnyű, kompakt kialakítás 
  • intelligens tulajdonságok, mint iRVision, iRPickTool, erőérzékelés, szállítószalag-követés és mások opcionálisan beépítve

Hogyan segíthetünk a hatékonyság növelésében? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget.

KAPCSOLATFELVÉTEL