A new generation of advanced technology

The R-30iB Plus controller is FANUC’s new standard for smarter productivity. It is destined to contribute to the easier use of robots and automation in the manufacturing industry. Featuring a new generation of advanced integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle-time, speed, accuracy and safety. The R-30iB also provides full connectivity over an Ethernet network allowing easy connection to connect robots, remote computers and other hardware. Designed for increased user friendliness and minimal energy consumption, the R-30iB Plus comes in four different cabinets to help you make the most of your floor space and production cell layouts. With a flexible appearance, the user interface, iHMI, has a convincing screen resolution and a strong processing capability.

Learn more about the improvements compared to the previous generation of controller:

Download flyer

Інтегрований програмований машинний контролер

Високопотужний інтегрований програмований машинний контролер (ПМК) R-30iB Plus надає доступ до всієї системи введення-виведення робота. Він може легко виконувати автономний або асинхронний контроль периферійних пристроїв, не знижуючи продуктивності робота.

Висока продуктивність

Більша універсальність для підвищення виробітку

Проста діагностика системи

завдяки iRDiagnostics

Гнучка інтеграція

завдяки кільком портам Ethernet

Широкі можливості підключення

Підтримка широкого спектра магістральних шин і відповідних безпекових оснасток

Шафи чотирьох розмірів із різними характеристиками