Стандартний навчальний пакет FANUC: простий спосіб розвинути навички програмування роботів

Професіонали робототехніки майбутнього можуть скористатися начальним модулем FANUC — готовим до використання рішенням прямо "з коробки".

Якщо ви працюєте у передовому виробництві, то швидше за все, ви працюєте з роботом FANUC. В основі навчального модуля FANUC лежить промисловий робот FANUC ER-4iA, що дозволяє знайти рішення для будь-якої навчальної програми.

Наш навчальний модуль має велику популярність у школах, коледжах, університетах, навчальних центрах та навчально-тренувальних комплексах виробників обладнання по всьому світу, пропонуючи ідеальний та найбільш економічно ефективний спосіб практичного навчання для розвитку навичок у галузі робототехніки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА

  • FANUC ER-4iA
  • 6-осьовий механічний блок
  • Вантажопіднімальність: 4 кг
  • Радіус робочої зони: 550 мм
  • Контролер R-30iB Mate Plus
  • Пульт керування iPendant із сенсорним екраном
  • Інтегрований зір iRVision
  • 6 цифрових входів/2 цифрових виходи на маніпуляторі робота
  • 20 цифрових входів/20 цифрових виходів на контролері
  • 2 x Ethernet порти
  • 2 x подвійний пневматичних електромагніти на маніпуляторі робота (подавання повітря не входить у комплект)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ

  • Міцна рама з анодованого алюмінію, доступна в сріблястому та чорному виконанні
  • Колеса для легкого транспортування та ніжки для стійкості
  • Кабель живлення завдовжки 10 м зі стандартною вилкою 230 В
  • Легкодоступні дверцята із запобіжним вимикачем
  • Електричний захоплювач, попередньо змонтований на роботі
  • Змонтована та відкалібрована камера
  • Нейлонова пасьянсна дошка та деталі
  • Пазована алюмінієва робоча поверхня для легкого налаштування
 
 

INDUSTRY 4.0/IoT READY

  • Інтерфейси 2 x 10 Base-T або 100 Base-TX
  • Стандартна підтримка програмного забезпечення Ethernet:
    • Статус робота, програма/змінні/діагностика доступні через веб-інтерфейс
    • Віддалений інтерфейс iRVision та iPendant
  • Опційно доступні додаткові інтерфейси, наприклад Profinet

КОМПЛЕКТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ

  • Готовий до роботи застосунок Solitaire, включаючи iRVision та Dual Check Safety, з усім вихідним кодом
  • Повне робоче налаштування та інструкції з калібрування для робота, iRVision та DCS
  • Повний набір додаткових вправ у форматі "open source"
 

НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

  • Все, що потрібно знати викладачам, щоб навчити учнів керувати роботом
 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ НА ПК ДЛЯ УЧНІВ

  • Програмне забезпечення для моделювання ROBOGUIDE, академічна версія
  • 20 ліцензій або 5 ліцензій плюс 1 сервер ліцензій