Değer zincirinizin başından itibaren daha yüksek üretkenlik

Rekabetin son derece fazla olduğu elektronik sektöründe kalite ve hassasiyetin yüksek standartlarının maksimum üretkenlik, düşük üretim maliyetleri ve hızlı işleme süreleri tutarlı bir şekilde birleştirilmesi hayati öneme sahiptir. Çok çeşitli bir imalat süreçleri yelpazesinde oldukça fazla esneklik sunan otomatik çözümler, bu sentezi nispeten daha kolay hale getirir. FANUC makineler son derece yüksek düzeyde tekrarlanabilir hassasiyet, güvenilirlik ve maliyetlerinizi önemli ölçüde düşüren verimlilik sunmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca bu makineler pazar trendlerine ve taleplerine dinamik olarak yanıt verme esnekliği sağlar. Üretim senaryonuzun ister bir kısmını ister tamamını otomatik hale getiriyor olun, FANUC’un sunduğu çözümler bir yandan ihtiyaçlarınızı karşılarken, diğer yandan işinizin geleceğini de güvence altına alır.

Üretim sürecinizin otomasyonu için bize şimdi danışın

En başından itibaren optimize edilmiş

FANUC hat önü otomasyonunu kullanarak üretim sürecinin en başından itibaren değer zincirinizi optimize edin. Paletten çıkarma, yükleme ve boşaltma veya hat besleme – gibi çok sayıda hat önü işi FANUC’un akıllı sistem uygulamaları kullanılarak otomatik hale getirilebilir. Bilgi için bize danışın ve üretim süreçlerinizi şimdi hızlandırın!

"Makinelerimizin kontrolü için yüksek performansı garanti eden ve %100 güvenebileceğimiz CNC ve sürücü sistemlerine ihtiyacımız var. FANUC ile iş birliği yaptığımız uzun yıllar boyunca, bu gereksinimlerimiz tamamıyla karşılandı. Aynı şekilde, yeni MultiSwiss çözümümüzde de gerçek bir iş ortaklığı ruhuyla teknik düzeyde iş birliği yaptık."
(Lionel Perret, Ürün Yöneticisi Tornos)

Süreçleri otomatikleştirme

Elektrikli parçaların imalatı ve taşınması, işleme zincirindeki en hassas aşamayı temsil eder. Yapılan iş yüksek hassasiyetli tornalama, parçaların taşınması veya montajı, frezeleme işlemleri ve hatta metal finisajı olabilir. FANUC’un ihtiyaca özel çözümleri, akla gelebilecek her türlü işleme operasyonunun otomasyonunu mümkün hale getirir. 

Farklı bir perspektiften bakmak

FANUC'ta biz yaratıcı düşünüyoruz ve otomasyon çözümlerinde uzmanız. Sektörünüzün ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yenilikçi çözümlerle size ilham vermemize izin verin. Elektronik ürünlerle üretim hattınızın otomatikleştirilmesi için mümkün olan akla gelebilecek her yönünü göstereceğiz.

Neyin mümkün olduğunu bildiğimiz gibi imkansızı da düşünüyoruz.
Otomasyonunuzu hemen başlatın!