İmalat süreçleriniz için azami esneklik

Verimli tutma ve izleme

iRVision, FANUC'un eşsiz tak ve çalıştır görsel algılama sistemidir. R-30iB regülatörüne tam entegre olarak hızlı şekilde monte edilebilen, kullanımı kolay ve son derece esnek şekilde tasarlanmıştır. 2D veya 3D parça tanıma özelliğini kullanarak boyutları, şekilleri veya konumları ne olursa olsun iş parçalarını bulabilme becerisine sahiptir. Ayrıca barkodları okuyabilir, renge göre tasnif edebilir ve esnek parça beslemeyi, yüksek hızlı görsel hat izlemeyi (iRPickTool) ve kutu/panel tutmayı destekler. Üretkenlik artışının anahtarı niteliğindeki iRVision, kılavuz tutuculara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha fazla maliyet tasarrufu sağlar.

FANUC iR PickTool

Tek robotlu ve çok robotlu görüş hattı izleme uygulamalarında FANUC'un uygun maliyetli kuyruk yönetimi izleme yazılımıyla yazılım geliştirme maliyetlerinden tasarruf edin. Yeni kullanmaya başlayanlar ve uzmanlar için kolay kullanım sunacak şekilde tasarlanan bu araç, standart ve özel yapılandırmalar oluşturmanıza olanak tanır. Tak ve çalıştır özelliğiyle kolayca kurulan bu sistem TP programlama gerektirmez ve iPendant touch sayesinde kolayca kumanda edilebilir.

Broşürümüzü indirin 

FANUC 3D Area Sensor

Robot kontrolörüne tam entegre olan yüksek hızlı FANUC 3D Area Sensor, anında 3D haritalar oluşturmak için görüş teknolojisini kullanır. Bu sensörler parçalar kirli, paslı veya yağlı olduğunda ya da torbalarda olduğu gibi açıkça ayırt edilebilecek hiçbir özellik sergilemediğinde bile robotun bir kutudaki dağınık parçaları belirleyip tutmasını ve döngü süresinin 8 ila 12 saniye olmasını sağlar. PC veya FANUC iPendant Touch üzerinde kurulumu kolaydır.

Broşürümüzü indirin 

iRCalibration

iRCalibration fonksiyonları iRVision'a alt yapısına dayanır ancak uygulama doğruluğunun geliştirilmesine sebep olan ilk kurulumun basitleştirilmesi, tüm entegrasyonun hızlandırılması için bağımsız bir servis aracıdır. iRCalibration robot görüş hakimiyetini, hakimiyet iyileştirmeyi, çoklu kol kaynak uygulamaları gibi robot çoklu grubunun otomatik TCP ve UFRAME ayarını ve görsel kurulumu/kalibrasyonunu destekler. Görme sistemlerine dayanan ilave çözümler iRVision Weld Tip Inspection ve iRTorchMate’dir.

iRVision Weld Tip

iRVision Weld Tip Inspection, hataları tespit etmek için nokta kaynağı uçlarının durumunu gözle denetler ve kontrol eder. Çeşitli testleri yürütebilen bu özel yazılım başlık aşınmasını ölçmenizi ve başlığın yer değiştirilip değiştirilmediğini veya giydirilip giydirilmediğini tespit etmenizi sağlar.

iRVision Torch Mate

Çalışanlar için tasarlanan ve bir endüstriyel kamerayla donatılan, iRVision TorchMate, takım merkez noktasını tam olarak uygulama yolu üzerinde tutarak hizalama sorunlarının oluşmasını engeller. iRVision, istikrarlı kaynak kalitesini sağlar ve aynı zamanda önleyici faaliyet ihtiyacını ortadan kaldırarak çalışma zamanını artırır.

iRPick Tool

iRVision 2D işlevselliği hareket eden bir konveyöre rastgele yerleştirilmiş parçaların tespitini desteklemek için iRPickTool’a eklenebilir. Bu şekilde, iRPickTool, doğrusal ve/veya dairesel konveyör takibindeki parçaları tanımlama, toplama ve yerleştirme özelliğine sahip tekli veya çoklu robotları donatır. Bu, gelişmiş sıra yönetimi, ara depolama ve tabla hizalama işlevselliği dahil çeşitli özelliklerle desteklenmektedir. Yeni başlayanlar ve aynı şekilde uzmanlar için kolay kullanım adına tasarlanan bu araç standart ve özel yapılandırmaları oluşturmanızı sağlar. Tak-çalıştır ile kolay kurulur, TP programlama gerektirmez ve iPendant touch kullanılarak rahatlıkla çalıştırılabilir.

IR PICK TOOL HAKKINDA DAHA FAZLA OKUYUN