R-2000iC/165F

Hünerli çok işlevli robot

R-2000 serisinin çok işlevli modeli olan bu 6 eksenli yüksek yük kapasiteli robotun esnekliği, hemen hemen her sektörde yeni standartları belirler. İnce bilekle donatılmış olan ve mükemmel döngü süreleri sağlayan bu model, otomotiv ve benzeri uygulamalarda kullanılabilen hünerli bir nokta kaynağı robotudur. Ayrıca, alandan en iyi şekilde yararlanmak ve diğer robotlarla yakın mesafede çalışmak üzere tasarlanmıştır.

EKSEN ROBOTU

6

ERİŞİM

2655 mm

YÜK KAPASİTESİ

165 kg

Veri Sayfası İndir

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz Olasılık

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin.

Rahatlık

iPendant touch ile daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar