M-10iD/12 Food grade



The M-10iD/12 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flanges, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid.

AXIS ROBOT

6

REACH

1441 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

Download Datasheet

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz olasılıklar

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımları gibi yazılım seçenekleri ve özel olarak tasarlanmış FANUC aksesuarlarıyla endüstriyel robotunuzdan çok daha fazla yararlanın. Robotunuzu daha akıllı hale getirin ve benzersiz Öğrenen Titreşim Kontrolü'nü kullanarak kendi üretkenliğini geliştirme yeteneği kazandırın.

Zeka

FANUC'un akıllı görüntü işlevlerini keşfedin

Kolaylık

iPendant touch ile daha kolay

Arayüz

FANUC R-30iB Plus kontrolör ile gelişmiş teknolojin yeni nesli hakkında bilgi alın

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm çeşitlerimize ulaşın

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri hem alan hem de para konusunda tasarruf yapmanızı sağlar