LR Mate 200iD/7WP

Su geçirmez mini robot

Islanmak üzere üretilmiş bu kompakt 6 eksenli model, ıslak ortamlar için idealdir ve dar alanlara ve makinelere kolaylıkla entegre edilebilir. Diğer LR Mate robotlarında olduğu gibi entegre akıllı (görüş ve kuvvet) fonksiyonlar dahil olmak üzere bir dizi seçenek sunar.

EKSEN ROBOTU

6

ERİŞİM

717 mm

YÜK KAPASİTESİ

7 kg

Veri Sayfası İndir

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz Olasılık

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin.

Rahatlık

iPendant touch ile daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar