LR Mate 200iD/7C

Temiz oda ve gıda uygulamaları için

Temiz oda ve gıda ortamları için üretilmiş olan bu kompakt çok amaçlı 6 eksenli robot maksimum temizlik için tasarlanmıştır. Entegre edilmesi son derece kolay olan bu model, entegre akıllı (görüş ve kuvvet) fonksiyonlar dahil olmak üzere bir dizi seçenekle de kullanılabilir.

EKSEN ROBOTU

6

ERİŞİM

717 mm

YÜK KAPASİTESİ

7 kg

Veri Sayfası İndir

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz Olasılık

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin.

Rahatlık

iPendant touch ile daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar