M-1iA/1H

Hafif delta robot

Komplike ve zor otomasyon için ideal bir alternatif olan bu 3 eksenli delta robot, sahip olduğu geniş çalışma zarfı sayesinde düşük ağırlıkta taşıma yüklerini n söz konusu olduğu hat transferi işlemleri için idealdir. Alanı en iyi kullanacak şekilde tasarlanan robot, hat personelinin yanda güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere katı parametrelere göre çalışır.

EKSEN ROBOTU

3

ERİŞİM

280 mm

YÜK KAPASİTESİ

1 kg

Veri Sayfası İndir

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz Olasılık

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin.

Rahatlık

iPendant touch ile daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar