M-900iB/700

Ağır taşıma

Bu 6 eksenli model, geniş bir çalışma zarfının avantajlarına sahip büyük bir kaldırıcıdır. 700 kg'a kadar taşıma kabiliyetine sahip olan bu robot metal, otomotiv ve inşaat sektörlerinde ağır yükleme, boşaltma ve destek uygulamaları için biçilmiş kaftandır. Yapısal esnemezliği ayrıca sabit kuvvetli uygulamalara ideal şekilde uymasını sağlar.

EKSEN ROBOTU

6

ERİŞİM

2832 mm

YÜK KAPASİTESİ

700 kg

Veri Sayfası İndir

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile iyileştirilmiş kullanıcı etkileşimi
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz olasılıklar

iRPickTool veya DCS güvenlik yazılımı gibi ihtiyaca özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçeneklerine sahip sanayi robotunuzdan çok daha fazla yararlanın. Eşsiz Learning Vibration Control yazılımını kullanarak robotunuzu daha akıllı hale getirin ve ona üretkenliği kendi başına artırma becerisini kazandırın.

Rahatlık

iPendant touch sayesinde daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Arayüz

FANUC R-30iB regülatörü
ile yeni bir gelişmiş teknoloji nesli hakkında bilgi edinin

Hareket

Geliştirilmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi keşfedin

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri alandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar