Hızlı, temiz ve tümüyle kapsüllü
FANUC M-20iB/25C, temizlik maddelerine karşı direncini belirten özel beyaz boya ile gelir ve 2. Yemek alanları veya medikal, optik, farmasötik veya elektronik endüstrisindeki tipik yıkama operasyonlarında günlük kullanılır. M-20iB serisine dayanan bu model, bu tür ortamların standart gereksinimlerini (IP67 standardı) karşılama amacıyla üretilmiştir; robot hızı ve tekrar edilebilirlikten ödün vermeden. İnce, tümüyle kapsüllü tasarımına dayanarak bu temiz oda robotu yüksek esneklik seviyelerine erişebilir ve kompakt hücreler içerisindeki uygulamaları yerine getirme çok yönlülüğünü artırır. Bu Temiz Oda Robotu ISO 5 Sınıfı Temiz Oda elde edebilir.