İhtiyaçlarınız ne olursa olsun çok yönlü işleme

Gelişmiş kısa, standart ve uzun yatak modellerinin yanı sıra standart modellerde de mevcut olan FANUC ROBODRILL, imalat süreciniz ne olursa olsun, çok çeşitli işleme uygulamaları genelinde devasa bir çok yönlülük sunar. İster yüksek hacimli toplu üretimle ilgilenin, isterse kalıp veya takım yapımı gibi düşük hacimli işlerle, ROBODRILL’in devasa çok yönlülüğü, son derece yüksek doğruluk ve sağlam yapısıyla birlikte üretkenliğinizi geliştirir ve güvenilir hassas dikey işlemede son teknolojiyi sunar.

Standart model

ROBODRILL α-DiB'in Plus standart versiyonu, hızlı ve yüksek kaliteli bir çok işlevli robottur. Aralarından seçim yapılabilen birçok farklı fener mili seçeneğiyle standart uygulamalar için mükemmeldir. Muhteşem tekrarlanabilirlik bu modeli aletle işleme ve tıbbi ürünler sektörlerindeki yüksek hızlı delme, delme ve diş açma gibi uygulamalar için ideal olarak uygun kılar. 

Standart model şunlarla gelir:

  • sert tasarım ve sağlam döküm bir çapraz tablo
  • tüm bileşenlere doğrudan erişim sayesinde kolay bakım
  • hızlı ve basit, sezgisel kurulum seçenekleri sayesinde kolay çalışma
  • en üst düzey kullanıcı dostluğu ve tam bakım planlaması için yeni iHMI
  • örneğin yanlış operatör girişleri nedeniyle sıfır noktaları kaybolduğunda, – kolay talimatlar ile hızlı geri kazanımı garantileyen bakım ekranı sağlar.
  • iyileştirilmiş kalite garantisi sağlayan entegre erken uyarı sistemi sayesinde erken sorun tespiti
  • Adım derinliğinde olmayan ve küçük çaplı delik delme için merkezden soğutma sıvısına 70 Barlık basınç
  • döner ve eğimli tablalar dahil, ihtiyaçlarınıza uygun geniş çapta bileşen yelpazesi sayesinde her zaman esneklik

Gelişmiş versiyon

Gelişmiş ROBODRILL α-DiB5 ADV modelleri, son teknoloji yüksek hızlı işleme için tasarlanmıştır ve sınıfının performans ölçütünü belirler. Hassasiyette ve tekrarlanabilirlikte üstünlüğü sağlayan bu modeller, uzun tam otomatik üretim çalışmaları için mükemmeldir ve daha büyük makinelere çok yönlü bir alternatif sunar.  

Gelişmiş modeller, standart özelliklere ek olarak aşağıdakilerle gelmektedir:

  • süper hızlı döngü süreleri için 0,7 saniyede takım değiştirme
  • çok adımlı takımlar için 4 kg takım taşıma becerisi
  • daha geniş parçalar ve takımlarla iş parçaları arasında daha az temas için 400 mm'lik z eksen enlemi

Daha büyük iş parçaları

500 mm'lik genişletilmiş Y ekseni stroku, daha geniş bir uygulama aralığını desteklemenizi sağlayarak işleme projeleriniz için yeni olanaklar sunar.

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Küçük parçalar için maksimum işleme performansı

Küçük çalışma alanlarındaki yüksek hassasiyet gerektiren işlemler için bu, ideal bir çözümdür. Boyutlarına bağlı olarak birden fazla parçayı kelepçeleyebilen ve çoklu takım iş miline sahip bu kısa yuvalı modelden birkaçını saymak gerekirse; saat, mücevher, yaşam bilimleri ve elektronik üreticileri için mükemmel bir işleme çözümüdür.

VERİ SAYFASINI İNDİR STANDART SÜRÜM

VERİ SAYFASINI İNDİR GELİŞMİŞ SÜRÜM

28 tool version a-D28MiB5ADV Plus/ α-D21MiB5ADV Plus

The ultimate all-round vertical machining centre

Fitted with a standard stroke, the machines are the ultimate all-rounders, driving up productivity on a whole range of milling and drilling tasks requiring maximum precision, versatility and reliability. Multipart clamping makes them highly adaptable.

Download Datasheet standard version

Download Datasheet advanced version

Download Datasheet 28 tool version

α D21LiB5 Plus/ α D21LiB5ADV Plus

Çok sayıda işleme görevi için maksimum esneklik

Serideki en büyük ROBODRILL olan bu model size küçük makinelerin tüm avantajlarını daha çeşitli kelepçeleme seçenekleriyle sunar. Otomotiv, havacılık ve uzay endüstrilerinde kullanılanlar gibi büyük bileşenler için idealdir.

VERİ SAYFASINI İNDİR STANDART SÜRÜM

VERİ SAYFASINI İNDİR GELİŞMİŞ SÜRÜM

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

En yüksek performans için tasarlanmış ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500 ile tanışın.

Genişletilmiş Y ekseni stroku (500 mm) ve artırılmış tabla boyutu sayesinde EV parçaları gibi büyük iş parçalarında üstün performans göstererek geniş bir görev yelpazesini kapsar. Hızlı Z ekseni ivmesi (2,2 G) ve travers hızı (60 m/dak) ile delme ve kılavuz çekme işlemlerini hızlandırır. 28 adet takım kapasitesi ile çok hızlı değişim ile çok yönlü ve verimlidir. Ayrıca, ergonomik tasarımı ve optimum kontrolü üretkenliği artırır. ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500 ile işlemenizi geliştirin.

BROŞÜRÜ İNDİR