ROBODRILL aksesuarları Donanım ve yazılım FANUC > ROBODRILL > ROBODRILL aksesuarları Menu ÜrünlerRobotlarıCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC ROBODRILL ROBODRILL aksesuarlarıROBODRILL modelleri Gezinmeyi Al Language selection follow us Sitemap Print Menu ÜrünlerRobotlarıCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC ROBODRILL'inizi özelleştirin FANUC ROBODRILL'inizin üretkenliğini çok sayıda uygulamalar genelinde iyileştirmek için tasarlanan FANUC’un özel yazılım ve donanım aksesuarları serisi, işleme süreçlerinizi tam olarak ihtiyaçlarınıza göre ayarlama özgürlüğü kazandırır. Tüm FANUC ürünleri gibi FANUC aksesuarları da dünya lideri güvenilirliğe sahiptir, kullanımı basittir ve ROBODRILL'inizden en fazla verimi almanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bunları kullanmanız, işleme süreçleriniz ne kadar zorlu olursa olsun, verimi artırabilmenize ve yüksek kalite standartlarını koruyabilmenize olanak verir. Standart işlevler/aksesuarlar FANUC Manual Guide i Çizimlerinizi üretime geçirmek için gereken zamanı azaltmak üzere tasarlanmış olan FANUC MANUAL GUIDE i, ergonomik bir Grafik Kullanıcı Arayüzü’ne (GUI) ve kullanıcı dostu simgelere sahiptir. Kullanıcılar ayrıca makine döngülerini yardımlı ve etkileşimli olarak programlama, kolay parça programlama ve simülasyon gibi olanaklara da sahiptir. Hızlı Ekran Size zaman kazandırmak adına, ROBODRILL’in kontrol panelinde programlama ve bakım için dört Hızlı Ekran bulunur. Bunlar, şu işlevler için ekranlar içerir: hızlı CNC programı düzenleme koordinatlar ve veri koruma ve geri yükleme de dahil takım telafi ayarları – işleme ve programa göre enerji modları da dahil makine çalışma ayarları – taret geri yüklemesi ve motor röperi dahil bakım ayarları – İşleme Modu Ayarlama İşlevi Bu özellik kullanılarak, işleme ve enerji modlarını programa göre ayarlamak ve optimize etmek mümkündür. Servo parametreleri işleme koşullarına ve M kodu aracılığıyla değiştirilen işleme modu parametrelerine uyum sağlaması için, süreç için en iyi olası koşulları oluşturmak üzere işleme sırasında değiştirilebilir. Önleyici Bakım Kılavuzu ROBODRILL’in sızıntı algılama işlevine tam bir genel bakış sunan ROBODRILL’in bakım kılavuz ekranları, yalıtım dirençlerini ve güç kaçağı sorunlarını erken bildirir ve böylece önleyici bakım gereğini belirterek arızaları önler. Benzer şekilde, ekranlar planlar ve hatırlatıcılar vasıtasıyla periyodik bakımı destekler. Bu süreçler ayrıca tam olarak sizin ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir. Özel PMC ROBODRILL’in özel PMC'si, LADDER programı G/Ç'sini ayarlama ve G/Ç sinyallerini özelleştirme becerisi de dahil olarak, çevresel aygıtlar için oluşturması kolay LADDER programları içerir. Özel kontrol paneli, çevresel aygıtlar durumunu izleme becerisini, işleme programlarındaki AÇ/KAPA kontrolünü, AÇ/KAPA oluşturmayı, lamba ve darbe anahtarlarını da içerir. Paneli kullanarak çevresel aygıtlar inşa etmek ve bunları korumak kolay ve ucuzdur. AI Isıl Yer Değiştirme Telafisi Kurulumu kolay olan bu işlev, makinenin ısınma sürelerini önemli ölçüde azaltır ve boyutsal doğruluğu etkileyebilecek olan ısıl büyüme koşulları altında doğru işleme yapılmasını sağlar. İş milinin çalışma durumunu izleyen bu fonksiyon, işleme sürecini oluşabilecek uzamalara göre ayarlayarak telafi eder. İsteğe bağlı işlevler/aksesuarlar İlave eksenler arayüzü (4/5 eksen) Standart 31i-B5 CNC'de ROBODRILL'i bir 5- eksenli makineye dönüştürmek için gereken işlevsellik halihazırda bulunur. Tek ihtiyacınız olan, donanım ve yazılım seçeneğidir. Eş zamanlı 5 eksenli kontrol işlevi CNC'de halihazırda bulunur. Robot Arayüzü 2 FANUC’un Robot Arayüzü 2'si, bir işleme hücresinin kolay ve ucuz bir şekilde inşa edilmesini sağlar. Dört ROBODRILL'i ve bir ROBOT'u ek bir sistem kontrolörü olmaksızın kolayca bağlayabilirsiniz – eksiksiz kontrol yazılımı ROBODRILL PMC'si içerisine eklenmiştir. Ek olarak, robot kontrolörü otomatik bir yan kapıyı ve otomatik bir ön kapıyı destekler. Smoothing işlevleri FANUC ROBODRILL’in Nano Smoothing fonksiyonu, kalıp işleme gibi yontulmuş yüzeyler gerektiren süreçlerde manuel rötuş ihtiyacını azaltır. İleriye yönelik blok genişlemesi, çeşitli ufak program blokları tarafından tanımlanmış karmaşık parça şekillerinin kesimini içeren ve kalıp işleme gibi süreçler üzerinde daha yüksek hassasiyetli işlemeye olanak tanır. AI Contour Control I/II, hataları ortadan kaldırarak ve besleme oranlarını artırarak optimum işleme hızında yüksek hassasiyete sahip işleme olanakları sunar. Dokunmatik prob sistemi Takımları ve iş parçalarının kesin ölçümlerinin yanı sıra temassız takım kırılmalarının izlenmesi için, ROBODRILL üçüncü bir taraftan alınan son teknoloji dokunmatik problar ve takım ölçüm cihazlarıyla donatılabilir. AI Takım İzleme AI Tool Monitor işlevi, delik işleme sırasında iş mili üzerindeki yükü izler ve yük parametreleri aşıldığında bir alarm ikazı vererek takımın kırılmasını engeller. Hasarları önlemek ve yüksek maliyetli duruşların önüne geçmek için tasarlanan bu özellik, bir kırılma gerçekleşmesi durumunda makineyi otomatik olarak durdurur. Network interfaces Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net. Verimlilikte öne çıkan özellikler ROBODRILL-LINKi Yeni grafik arayüzüyle LINKi, uzaktaki bilgisayarlardan veya akıllı cihazlardan gerçek zamanlı olarak 100'e kadar ROBODRILL makinesinin çalışma koşullarının yanı sıra makine durumlarını da izlemenize olanak sağlayan güncelleştirilmiş bir üretim ve kalite bilgisi yönetim aracıdır. Her bir işleme işi için belirli bilgiler mevcuttur ve farklı cihazlara anlık bildirimler gönderilebilir. Oldukça kullanıcı dostu ve sezgisel olan arayüz sizin için önleyici bakım işlevlerinin yanı sıra sarf malzemesi ve onarım hizmetlerine erişim sağlar. FANUC ROBODRILL DDRiB döner tezgah – ideal eklenti eksen Doğrudan tahrik motoru ve daha hassas işleme için geliştirilen sertliği sayesinde FANUC ROBODRILL DDRiB, ROBODRILL'iniz için mükemmel ek eksendir. Faydalar, sadece 0,55 saniyelik indekslemeyi, ultra hızlı kelepçelemeyi ve 700 N-m'lik bir kelepçe torkunu içerir. FANUC ROBODRILL DDR-TiB – 200 kg ağırlığa kadar parçalar için çözüm Uygulamaya bağlı olarak, ROBODRILL'inizi DDR döner tablasının tüm avantajlarını barındıran ve bir destek fener mili ve L braketleri içeren oldukça sert bir DDR-T muylu sistemiyle donatabiliriz. Geliştirilmiş sertliği, çok daha fazla işleme doğruluğu sağlar. Yapmanız gereken tek şey, fikstür plakasını eklemektir. DDR-T’ın pratik tasarımı, mevcut olan X ekseni hareketinin 3 eksenli tasarımda da aynı kalmasını sağlar. DDR-TiB üzerindeki kelepçe torku 1100 N-m'dir.