The FANUC Robocut α-C400iC is a high-reliability and high-performance wire electrical-discharge machine (wire-cutting EDM).

ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C

Voici le modèle ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - la machine compacte pour le micro-usinage. Cette machine de pointe établit de nouvelles normes en matière de précision et de polyvalence, ce qui en fait le choix idéal pour les industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et bien d'autres. Avec sa précision exceptionnelle et son design compact, le ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C redéfinit l'ingénierie de précision, promettant un avenir brillant pour vos besoins d'usinage.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

Notre technologie de pointe garantit que chaque processus d'usinage donne des résultats exceptionnels. Atteindre le plus haut niveau de précision, ce qui se traduit par des produits finis de haute qualité et une réduction des déchets de matériaux.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Productivité accrue

ROBOCUT donne la priorité à l'efficacité, en réduisant les temps d'arrêt, en optimisant la vitesse d'usinage et en rationalisant les flux de travail. Avec nous, attendez-vous à une productivité accrue, à des délais plus courts et à des économies substantielles.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiabilité et durabilité

Conçues pour résister à un usage intensif et à des environnements industriels difficiles, nos machines sont construites pour durer. FANUC ROBOCUT garantit des performances à long terme et la tranquill
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Facilité d'utilisation

FANUC ROBOCUT comprend la fonction pratique CORE STITCH, qui facilite l'usinage sans personnel. De plus, il fournit des manuels embarqués pour une référence rapide et accessible, améliorant ainsi la f
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Soutien et service à la clientèle

Nos offres complètes de services et d'assistance à la clientèle comprennent des programmes de maintenance préventive, des formations approfondies, une assistance technique 24 heures sur 24 et des pièces de rechange facilement disponibles.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Conçu pour économiser l'énergie

Les machines ROBOCUT donnent la priorité à l'efficacité énergétique grâce à la combinaison de la gestion intelligente de l'énergie de FANUC et de composants haute performance et à faible consommation d'énergie.

Spécifications techniques

Standard
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Z axis travel
255 mm
UV axis travel
±60x±60 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 80 mm
Optional
Extended Z-axis travel
0 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 40 mm
Thin wire
Wire diameter
Ø 0.05~ Ø 0.30 mm

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Série ROBOCUT

Des performances de coupe et une fiabilité exceptionnelles. Découvrez notre série ROBOCUT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Un rendement d'usinage et une qualité de produit accrus grâce à FANUC

L'investissement dans une nouvelle machine-outil s'accompagne généralement d'une liste de critères comprenant des priorités telles que la précision, la vitesse, l'efficacité et la fiabilité. Si de nombreuses machines prétendent répondre à ces objectifs, seuls les résultats concrets obtenus dans des applications réelles permettent de valider ces affirmations. Et quel meilleur endroit pour tester les atouts des machines FANUC qu'un atelier d'usinage à haut volume au service de secteurs tels que l'automobile, l'électroménager et l'électronique ? Les résultats parlent d'eux-mêmes.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Les machines FANUC ROBOCUT sont à la base du succès d'un important fabricant de moulages par injection.

Haidlmair, un grand spécialiste du moulage par injection, a investi dans deux machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT supplémentaires, poursuivant ainsi un partenariat de plusieurs décennies et un héritage de précision.