Utiliser VNC pour ROBOSHOT afin d'établir des connexions avec des dispositifs auxiliaires via Ethernet, facilitant l'utilisation d'un écran intégré sur l'interface d'affichage de ROBOSHOT.
Contrôle de dosage IA : Révolutionnez votre moulage par injection grâce à une gestion intelligente et précise des matériaux. Exploitez la puissance de l'intelligence artificielle (IA) dans votre RO...
Notre protection du moule IA révolutionne la protection du moule dans l'industrie du moulage par injection. Ce système intelligent utilise une technologie avancée de contrôle du couple pour offrir ...
La protection IA de l'éjecteur du ROBOSHOT est un système de pointe conçu pour protéger vos moules et minimiser les temps d'arrêt. Cette technologie innovante utilise le contrôle du couple pour une...
Cette fonction permet une décompression précise par inversion de la vis, garantissant un volume de matière constant et réduisant les variations de poids des pièces.
Cette fonction permet d'optimiser le processus de plastification afin d'obtenir des propriétés de matériaux et une qualité de pièces constantes en contrôlant le volume, en ajustant la pression et l...
Cette fonction garantit un moulage cohérent et précis pour des applications telles que les lentilles. Son profil de pression intelligent s'adapte aux changements de matériau/température, offrant un...
Le moniteur de tension de courroie IA pour FANUC ROBOSHOT mesure automatiquement la tension de la courroie sur les axes de serrage, d'injection, d'extrusion et d'éjection. Il détecte les baisses de...
La préparation de la connexion est terminée. OPC UA prend en charge la communication avec les dispositifs de contrôle de la température (EUROMAP82.1), ce qui garantit une intégration transparente.
Accédez aux données de votre machine ROBOSHOT à travers la connexion EUROMAP77, facilitée par l'option supportée par OPC UA dans ROBOSHOT-LINK𝑖2. Permettre l'échange des données de surveillance de ...
Connexion facile avec FL-NET, un bus de terrain basé sur Ethernet pour le partage des données, avec la possibilité de transmettre des signaux de sécurité entre les contrôleurs. La commande CNC de R...
Prévoir l'usure des anneaux de contrôle et programmer la maintenance en toute simplicité. Cette fonction innovante surveille visuellement les caractéristiques de fermeture et l'usure, ce qui permet...
Gestion à distance de votre installation de production de plastique - ROBOSHOT-LINK𝑖2 est un outil de gestion des informations de qualité qui vous permet de visualiser les données de ROBOSHOT. Jusq...