La table de travail est très résistante et robuste, conçue pour un usinage de précision durable. Cette table assure une longévité exceptionnelle et une maintenance minimale. Qu'il s'agisse de tâche...
Cette innovation détecte et corrige les erreurs de pas à l'aide de capteurs et de logiciels de pointe, ce qui permet d'améliorer la précision, de réduire les déchets, d'allonger la durée de vie des...
Grâce à sa fonction de compensation du déplacement thermique IA, une combinaison de plusieurs capteurs de température et d'apprentissage automatique, ROBOCUT maintient une précision d'usinage const...
ROBOCUT est spécialisé dans le poinçonnage de précision pour les matrices de presse et les moules d'injection. Il offre un contrôle avancé de la position de la buse pour des performances optimales,...
Rince continuellement les plaques d'étanchéité pour empêcher la boue d'adhérer aux plaques d'étanchéité. Les deux plaques d'étanchéité transparentes sont faciles à vérifier, à démonter et à nettoyer.
La méthode de détection la plus récente a été mise en œuvre pour améliorer la précision et l'efficacité de la fonction de mesure du fil. Un palpeur est disponible lorsque la machine est équipée de ...
L'extension de la course de l'axe Z du ROBOCUT de FANUC, comme le montrent les modèles ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C et 𝛼-C800𝑖C avec capacité Z400/Z500, révolutionne les possibilités d'usinage des pièces à...
Les capacités opérationnelles étendues de ROBOCUT changent la donne dans le monde de l'électroérosion à fil, et nous sommes ici pour présenter quelques-unes des caractéristiques exceptionnelles qui...
FANUC ROBOCUT est disponible avec une table rotative CCR qui peut être indexée et contrôlée simultanément. Le ROBOCUT CCR est équipé d'un servomoteur FANUC et d'un encodeur rotatif qui offre une pr...