La pièce maîtresse de chaque FANUC ROBOCUT est la CNC la plus fiable au monde. Conçues pour une précision maximale, les CNC FANUC sont extrêmement faciles à utiliser et à programmer et offrent des fonctionnalités inégalées. Pour obtenir des résultats précis sur les opérations de coupe les plus exigeantes, la FANUC 31𝑖-WB prend en charge jusqu'à 4 axes contrôlés simultanément et, en les surveillant en permanence, assure une protection continue contre les collisions. La programmation du 31𝑖-WB est simple, et les fonctions de mode d'économie d'énergie et de récupération d'énergie de la commande rendent ROBOCUT particulièrement économique à exploiter.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Options
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Contrôle de précision
Le FANUC 31𝑖-WB est la pierre angulaire de chaque ROBOCUT, offrant une précision et une facilité d'utilisation inégalées. Sa capacité exceptionnelle à contrôler simultanément jusqu'à 4 axes garantit la précision des opérations de découpe les plus exigeantes. De plus, avec des fonctionnalités telles que le mode économie d'énergie et la récupération d'énergie, faire fonctionner ROBOCUT n'a jamais été aussi rentable.
Simplifier le réglage des paramètres de l'électroérosion
Faites l'expérience d'une précision sans effort grâce à notre fonction de réglage simple. Réglez facilement les paramètres d'électroérosion par incréments de 10 %, de 50 % à 120 %, sans modifier la fente de coupe ou les dimensions de la pièce. Vous avez besoin de coins plus profonds ou de contours spécifiques ? Vous pouvez y parvenir, étape par étape, avec jusqu'à 5 incréments.
Maximiser le temps de fonctionnement
Les fonctions d'installation rapide de la commande FANUC 31𝑖-WB facilitent l'installation. Notre fonction d'aide à l'installation vous guide tout au long du processus d'installation, tandis que l'écran de recherche d'électroérosion vous propose les technologies d'électroérosion les mieux adaptées à votre application. Avec la programmation intelligente et la fonction de rotation des coordonnées 3D, la découpe de rainures et le positionnement précis du fil deviennent un jeu d'enfant.
Coupe de précision facile
Réalisez des coupes coniques de haute précision grâce à notre dernière fonction de réglage de la conicité. Bénéficiez d'un écran de commande intuitif et d'un gabarit dédié, garantissant que vos coupes coniques répondent aux normes de qualité les plus strictes. Libérez de nouvelles possibilités avec ROBOCUT Control.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Fonction de réglage simple
Cette fonction intuitive permet de régler facilement les paramètres d'électroérosion par incréments de 10 % sur une échelle allant de 50 % à 120 %. La fente de coupe et les dimensions de la pièce restent inchangées. Les angles internes et externes peuvent également être approfondis de 5 incréments au maximum, avec la possibilité de les laisser inchangés. De même, les contours peuvent être façonnés par étapes individuelles jusqu'à 5 incréments.
Fonctions de soutien intelligentes
La fonction Set up Guidance explique la procédure d'installation.
L'écran de recherche EDM propose les technologies EDM adaptées à chaque application.
Fonction de programmation intelligente pour faciliter l'usinage des rainures de clavette.
La fonction de rotation des coordonnées 3D compense la position verticale du fil en déplaçant les axes U/V par rapport à l'inclinaison de la pièce.
Fonction de réglage de la conicité
Notre dernière innovation introduit une fonction avancée qui intègre à la fois un écran de commande et un gabarit spécialisé. Cette fonction de pointe est conçue pour offrir une précision impeccable, en particulier pour les applications de coupe conique de haute précision.
Changement rapide d'écran
FANUC ROBOCUT vous permet de passer à différents écrans avec un seul bouton sur un écran de menu simple. Cela permet une assistance parfaite dans le fonctionnement efficace de votre machine.
Alimentation SF3 / Alimentation MF2 en option
Conçu pour améliorer la qualité de la surface à des vitesses de coupe plus élevées, le générateur SF3 FANUC génère à la fois une miniaturisation et des décharges haute fréquence, avec en option le générateur de microfinition MF2 qui génére des impulsions très fines et à très haute fréquence requises pour les surfaces ultra-lisses, une précision optimale et une découpe efficace.
Il convient ainsi parfaitement à la production des moules d'injection plastique de précision tels que ceux utilisés pour la connectique ou les composants électriques ou électroniques.
Fonction de rotation 3D automatique
Pour garantir une mise en place plus rapide et sans erreur, le logiciel FANUC Auto 3D mesure l'inclinaison et la rotation de la pièce en compensant le plan du programme et le mouvement de chaque axe - sans avoir besoin d'une machine de mesure 3D et d'un serveur (PC) supplémentaires.
Programmation intelligente
Simplicité d'utilisation pour la création automatique de programmes CN. L'interface graphique optimisée pour la création de programmes CN pour des formes simples vous guide entièrement, vous permettant de générer des programmes CN automatiquement.
Recherche dans l'écran EDM
Fournit les technologies d'électroérosion appropriées à chaque application
Fonction de guidage de l'installation
Démarrez rapidement grâce à notre guide d'installation intuitif ! Il simplifie l'ensemble du processus, en vous guidant à chaque étape pour une installation rapide et efficace de la machine et du processus.
Options
Fonction MF2
Le générateur de microfinitions MF2 de FANUC vous permet non seulement d'obtenir des surfaces extrêmement fines, mais il garantit également une précision maximale et une coupe efficace.
Logiciel de programmation ProfDIA GTR
Pour les outils de coupe rotatifs et fixes.
Fonction du PMC
La fonction Personnalisation des programmes d’PMC pour les appareils périphériques
peut être créée à l’écran.
FANUC Série 31𝑖-B Plus
Une ingénierie de précision pour l'avenir de la fabrication. Améliorez les capacités de fabrication de votre entreprise avec notre CNC FANUC 31𝑖-B Plus, un système de commande CNC de pointe conçu pour transformer votre ligne de production en un pôle d'efficacité et de précision.