The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

DR-3𝑖B/6 STAINLESS, müşterilerin özellikle gıda, ilaç ve kozmetik ürünleri gibi toplama ve paketleme uygulamalarında verimliliği maksimize etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış FANUC'un ilk paslanmaz çelik Delta robotudur. Robot, IP69K sınıfına sahiptir ve gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde tipik olan sıkı yıkama ortamlarında gerekli olan kimyasallara ve yüksek basınç/sıcaklıklara dayanıklı, tamamen kapalı paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
1200 mm
Eksen
4

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Verimi Maksimize Edin

1200 mm erişim mesafesi ve güçlü dört eksenli tasarım ile 6 kg'a kadar yükleri yüksek hızlarda taşıyın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Üst Düzey Hijyen Standartları

Paslanmaz çelik yüzey, daha yüksek temizlik ve hijyen gereksinimleri için mükemmel korozyon direnci sağlar. Pürüzsüz yüzeyler ve flor kauçuk contalar, kir ve bakteri birikimini önler.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulamaları Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin ve IP69K koruması ile zorlu ortamlarda üstün performans ve hijyen uyumluluğunun avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

İki Farklı Yüzey Kaplaması

Bu model iki farklı yüzey kaplaması ile mevcuttur. Amerikan gıda endüstrisi için uygun olan standart paslanmaz veya ayna kaplamayı seçebilirsiniz. Her ikisi de temizlenmesi kolaydır.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
1200 mm
Eksen
4
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montaj Konumu
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

DR-3 Serisi

Eşsiz, ultra kompakt DR-3 Serisini keşfedin ve yüksek hızlı küçük parça taşıma alanında yeni bir boyuta girin.

İlham Alın