Wrocław, 13 Kasım 2024 - FANUC Polonya, Wrocław'daki yeni genel merkezini resmi olarak açarak Polonya'daki en gelişmiş teknolojik yetkinlik merkezlerinden birini oluşturdu. Ofis alanı, gelişmiş servis departmanı, yerel yedek parça deposu, retrofit bölgesi, laboratuvarlar, modern bir teknolojik showroom ve genişletilmiş bir FANUC Akademisi'ni bir araya getiren tesis 9.812 m²'dir.
Törene FANUC'un küresel liderliğinin temsilcileri katıldı: FANUC CORPORATION Başkanı ve CEO'su Kenji Yamaguchi, FANUC Avrupa Başkanı ve CEO'su Marco Ghirardello ve FANUC Polonya Yönetim Kurulu Başkanı Jędrzej Kowalczyk.
FANUC Polonya'nın Gelişiminde Yeni Bir Aşama
2 Sakury Caddesi'ndeki yeni genel merkez, Polonya şubesinin dinamik büyümesine, otomasyon pazarının artan ihtiyaçlarına ve müşteriler ile iş ortaklarının beklentilerine bir yanıt niteliğindedir.
"Bugünkü etkinlik bizim için yeni bir binanın açılışından daha fazlasıdır. Bu sembolik yeni bir başlangıçtır - tamamen yeni fırsatların önünü açan bir kilometre taşıdır," diye vurguladı FANUC Polonya Yönetim Kurulu Başkanı Jędrzej Kowalczyk.
FANUC Avrupa Başkanı ve CEO'su Marco Ghirardello, Polonya pazarının artan öneminin altını çizdi: FANUC Polonya, en yenilikçi teknolojileri ve en yüksek hizmet kalitesini sunan güçlü bir Avrupa ağının parçasıdır. Misyonumuz, müşterilerinizin rekabet gücünü güçlendirmek ve geleceğin endüstrisini birlikte inşa etmektir."
Bu arada, FANUC CORPORATION Başkanı ve CEO'su Kenji Yamaguchi, otomasyona yönelik talepte gözlenen artıştan bahsederek, şirketleri mevcut üretim meydan okumalarının üstesinden gelmede desteklemek için tasarlanan FANUC 500i-A CNC kontrolleri, yeni nesil αi-D SERVO sistemleri, R-50iA robot kontrolörü ve genişletilmiş CRX cobot serisi dahil olmak üzere şirketin portföyündeki en son yenilikleri sundu.
Showroom - Otomasyonun Gelişimini Destekleyen Modern Bir Alan
FANUC'un tüm çözüm portföyünü sergileyen 808 m²'lik teknolojik olarak gelişmiş bir showroom oluşturulmuştur. Burası inovasyonun pratikle buluştuğu bir yerdir - ilham almak, test etmek ve dijital dönüşümün gerçek senaryolarını göstermek için bir alan.
Serginin en önemli parçası, bileşen lojistiğini yöneten ve bir MES sistemiyle entegre olan yapay zeka odaklı sistemlerle desteklenen tam otomatik bir robot model üretim hattıdır. Tüm kurulum, üst düzey siber güvenlik standartları ve süreçler üzerinde tam kontrol sağlayan FIELD sistemi Temel Paket platformu üzerinde çalışmaktadır.
Showroom ayrıca, büyük ölçekli yapıların kaynaklanmasından, "tek bir masa üzerinde" entegre işleme, elektrik deşarjlı işleme ve plastik enjeksiyon kalıplamaya, lazer çözümlerine ve özel otomasyon istasyonlarına kadar gerçek üretim süreçlerini yansıtan, ortaklarla birlikte geliştirilen uygulamaların kapsamlı bir sunumunu da içermektedir.
"Teknolojilerimiz makine verimliliğini (OEE) izlemeyi, üretim hedeflerine ulaşmayı analiz etmeyi ve yatırım getirisini (ROI) hassas bir şekilde değerlendirmeyi mümkün kılıyor" diyen J. Kowalczyk.
Önce Servis - Üst Düzey Servis ve Destek
Yeni tesisin 3.919 m²'si teknik destek alanları, yerel yedek parça deposu (2.726 m²), retrofit bölgesi (304 m²) ve laboratuvarlar (374 m²) dahil olmak üzere genişletilmiş bir servis alanına ayrılmıştır.
Kenji Yamaguchi, katılımcılara FANUC'un benzersiz felsefesini hatırlattı:
"Service First' politikası, kurulumdan 20 veya 30 yıl sonra bile ürünlerimiz için ömür boyu teknik destek anlamına gelir. FANUC'un dünya çapında 280'den fazla servis ofisi bulunmaktadır ve 100'den fazla ülkedeki müşterilerini desteklemektedir."
FANUC Akademi - Yeni Nesil Eğitim Merkezi
Yeni merkez, eğitim faaliyetlerinin önemli ölçüde genişletilmesini mümkün kılmıştır. 2.223 m²'lik bir alanı kaplayan Akademi'de 18 modern eğitim odası, 32 eğitim istasyonu ve 10 uzman eğitmen tarafından işletilen öğretim tesisleri bulunmaktadır.Bu alanı tamamlayan 195 m²'lik multimedya oditoryumu, atölye çalışmaları, konferanslar ve açık günler için idealdir. Tesis, akıllı bir bina yönetim sistemi (BMS), yeşil, sessiz ve entegrasyon bölgeleri, bir erişim kontrol sistemi, elektrikli araç şarj cihazları ve 25 t ve 16 t kaldırma kapasitelerine sahip portallar ile donatılmıştır.
Çalışanlar ve ziyaretçiler, cazip yemekler sunan samimi kantinin (257 m²) yanı sıra çok çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış dokuz konferans odasını da takdir etmektedir.
Bina, A4 ve A8 otoyollarına ve S5 otoyoluna doğrudan bitişik 44.895 m²'lik bir arsa üzerinde yer almaktadır ve Polonya'nın dört bir yanından gelen müşteriler ve iş ortakları için kolay erişim sunmaktadır.
Güçlü Bir Endüstri İçin Güçlü Bir Teknoloji Ortağı
FANUC Polonya, 9.800 robot, 12.000 CNC kontrolörü, 810 ROBODRILL makinesi, 184 ROBOCUT elektrik deşarj makinesi, 213 ROBOSHOT enjeksiyon makinesi ve ülke genelindeki tesislerde kurulu 156 lazer ürününe destek vermektedir.
Şirket, yeni genel merkezin otomasyon yoluyla rekabet avantajı oluşturmada müşterilere daha da etkili destek sağlayacağını vurguluyor.
Sanayinin Geleceğine Hazır
"Sizi inovasyon ve gelişmiş otomasyona dayalı bir geleceği şekillendirmede bize katılmaya davet ediyoruz. FANUC Polonya ekibi, konseptten üretim testine ve tam yatırım analizine kadar her aşamada müşterileri desteklemeye hazırdır" dedi.