gönderildi 04.08.2025

FANUC Büyük Robot Siparişi Aldı

FANUC, lüks bir otomobil üreticisinin boya hattını otomatikleştirmek için büyük bir robot siparişi aldı.
FANUC paint robots

Dünyanın önde gelen robot üreticisi FANUC, boya robotları ve gelişmiş uygulama teknolojisi dahil olmak üzere son teknoloji boyama sistemi tedarik etmek üzere önemli bir sipariş aldı. Yaklaşık 50 robot, Avrupalı bir lüks otomobil üreticisine teslim edilecek.


“FANUC Europe Boya Bölümü Başkanı Jan Kamenicky, “Kurulum dahil tüm projeyi biz yönetiyoruz” diyor. FANUC robotları, hem araba gövdelerini hem de tamponlar gibi plastik ek parçaları boyayacak. “Uygulama teknolojimiz, hızlı geçiş süreleri ve minimum boya kaybı sağlıyor.”

FANUC, daha az kabin ve robot gerektiren yenilikçi kabin boyama konseptiyle müşteriyi etkiledi. fanuc'un Almanya'nın Stuttgart kentine yakın boya laboratuvarı da bu konuda önemli bir rol oynadı. robotlar, fanuc'un ortağı Sames Kremlin'in sağladığı teknolojiyle kaputu ve bagaj kapağını otomatik olarak açacak ve çok katmanlı boya uygulayacak.

Kamenicky, “standart robotlarımız gibi boya robotlarımız da son derece dayanıklıdır ve fanuc'un sınırsız bakım hizmetinden yararlanır” diye ekliyor. “Bu, sürdürülebilir operasyonlar hedefleyen şirketler için bizi cazip bir ortak haline getiriyor.” Boyama robotları, yüksek kaliteli yüzeyler elde etmek için gereklidir. Boyayı eşit ve verimli bir şekilde uygularlar ve aynı zamanda çalışanları sağlık risklerinden korurlar. Japonya merkezli FANUC, çok çeşitli boyama robotları ve boya sistemi çözümleri dahil olmak üzere yaklaşık 200 robot modeli sunmaktadır.