Skip to main content
gönderildi 04.09.2023

FANUC, Bir Milyonuncu Robotunu Sevk Etti

Fabrika otomasyon şirketi küresel liderliğini güçlendiriyor.
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation, bir milyonuncu endüstriyel robotunu üreterek otomasyon endüstrisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Dünya çapında müşterilerine CNC sistemleri, robotlar ve takım tezgahları tedarik eden şirket, fabrika otomasyonunda öncü bir rol oynamaktadır ve ilk robotunu 1974 yılında kendi üretim hattında kullanmaya başlamıştır. Bugün, Japonya'daki fabrikalarında binlerce robot yeni robotlar üretmektedir. FANUC Europe Başkanı ve CEO'su Marco Ghirardello, “Robotlarımıza olan talep şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde” diyor.

Endüstriyel robotlar geleneksel olarak otomotiv ve elektronik endüstrilerinde kullanılırken, günümüzde gıda ve ilaç endüstrisi ve hatta el sanatları dahil olmak üzere birçok başka endüstri ve iş kolunda yaygın olarak kullanılmaktadır. İşgücü eksikliğinin artması ve kullanım kolaylığının iyileştirilmesi, robotik teknolojisinin yeni segmentlere yayılmasının nedenlerinden bazılarıdır.

FANUC, kaynak, boyama, montaj ve paketleme gibi imalat sektöründeki çeşitli görevleri yerine getiren 200'den fazla robot modeli sunmaktadır. İşbirlikçi robotlar (Cobotlar), harici güvenlik çitleri olmadan çalışanlarla birlikte çalışabilmeleri nedeniyle popülerlik kazanmaktadır. Ancak, geleneksel üretim robotları hala sektörde hakimdir ve otomotiv endüstrisinde kullanımları, elektromobiliteye geçişi hızlandırmaktadır.

“Robotların uygulama alanları genişliyor ve talebin gelecekte de önemli ölçüde artmaya devam etmesi bekleniyor. Müşterilerimizin otomasyon ihtiyaçlarını desteklemek için FANUC, kalite, performans ve tedarik kapasitesini daha da iyileştirmeye çalışacaktır” diyor FANUC Europe Başkanı ve CEO'su Ghirardello.

1977 yılında FANUC, silindirik koordinat robotu “FANUC ROBOT MODEL 1”i geliştirerek üretime başladı. O zamandan beri, birçok otomobil gövde montaj hattında kullanılan “FANUC ROBOT S-MODEL 420” modeline ve 2000 yılında geliştirilen, güvenilirliği, hareket performansı ve maliyet performansı önemli ölçüde iyileştirilmiş “FANUC Robot R-2000𝑖A” modeline dönüştü.

Bu dönemde, çok çeşitli uygulamalarda otomasyonun yaygınlaşması, ark kaynağı için küçük ve orta boy ARC Mate serisi, makine takımlarına doğrudan monte edilebilen küçük LR Mate serisi, M-710𝑖 serisi ve malzeme taşıma için M-410𝑖 serisi gibi çeşitli model serilerinin geliştirilmesini sağladı. M-410𝑖 serisi ve malzeme taşıma için M-900𝑖 serisi gibi çeşitli model serilerinin geliştirilmesini sağladı. Ayrıca FANUC, müşterilerinin taleplerini karşılamak için M-2000𝑖A serisi, dünyanın en büyük yük kapasiteli robotu ve montaj ve yüksek hızlı toplama için SCARA ve Delta robotları dahil olmak üzere yeni modeller geliştirerek ürün yelpazesini genişletmiştir. FANUC'un ilk robotunun sevk edilmesinden 40 yıl sonra, 2017 yılında üretilen endüstriyel robotların toplam sayısı 500.000 adede ulaştı.

Son yıllarda, genişleyen otomasyon talebinin önünde kalmak için FANUC, ürün yelpazesine CR serisi ve CRX serisi işbirlikçi robotları ekledi.