Apulum

Seramik Fabrikası FANUC Robotlarının Yeteneklerine Hayran Kaldı

Bir fabrika ilk FANUC robotunu kurduğunda, elde edilen faydalar o kadar büyük olur ki, genellikle kısa süre sonra diğer robotlar da gelir. Bu gerçeği doğrulayanlardan biri, önde gelen seramik üreticisi Apulum'dur. 2014 yılında ilk FANUC robotunu kurduktan sonra, şirketin son işlem sürecinde birkaç robot daha yerini aldı. Apulum şimdi FANUC robotlarıyla paketleme işlemlerini iyileştirmeyi hedefliyor.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket eden, kaseler, tabaklar, tabak takımları ve fincan tabağı gibi seramik sofra takımları üreten büyük bir üretici, otomasyonu devreye alarak son işlem sürecini bir üst seviyeye taşımak istiyordu. Ancak, 2000'den fazla farklı ürün türünden yılda 50 milyon adede kadar seramik parçayı önde gelen perakende markalarına tedarik etmek, Apulum'un hem yüksek performanslı robotlara hem de buna uygun mükemmel hizmet yeteneklerine sahip bir otomasyon tedarikçisi belirlemesi anlamına geliyordu.

Çözüm

IKEA ve Villeroy & Boch gibi büyük perakendecilere ürün tedarik eden pazar lideri konumunu korumak isteyen Apulum, 2014 yılında ilk FANUC robotunu kurdu.

Sonuç

Apulum bugün, M-10𝑖A/12 modelleri de dahil olmak üzere, hızlı ama yüksek kaliteli son işlem sürecinde çeşitli FANUC robotları kullanmaktadır. Bu kadar yüksek üretim talepleriyle şirket, robotların çalışma süresini ve verimlilik oranlarını en üst düzeye çıkarmak için FANUC'un hizmet ve desteğine büyük ölçüde güvenmektedir.

Apulum

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum, 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip bir seramik üretim şirketidir. Romanya'nın Alba Iulia kentinde 160.000 m2'lik bir fabrikada faaliyet gösteren Apulum, yaklaşık 1.100 kişilik bir işgücüne sahiptir. ISO9001 sertifikalı şirket, IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl ve Posgrund gibi tanınmış markalar için yıllık 50 milyon seramik parça üretmektedir.

Apulum HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

FANUC Robotları, Yemek Takımları Üreticisine Avantajlar Sağlıyor

Apulum'dan Dan Dorogan, “Kalite, Apulum müşterileri için çok önemlidir” diyor. “Şu anda, üretim hacmimizin yaklaşık %94'ünde en yüksek kalitede ürünler elde etmeyi başarıyoruz.”

Apulum, birçok saygın perakende devi de dahil olmak üzere müşterilerinin taleplerini karşılamak için kalitesini en üst düzeye çıkarmalı olduğunu biliyor. Otomasyonun birçok özelliği arasında, kalite üzerinde gerçek bir etki yaratma yeteneği de bulunuyor.

Dorogan, “Otomasyonun kullanımı, tüm üretim aşamalarında yüksek ve kontrollü bir standart korumamıza olanak tanıdığından kaliteyi etkileyebilir” diyor. “Ayrıca, yanlış proses ayarlamaları nedeniyle ortaya çıkan kusurları erken aşamada tespit edebiliyoruz.”

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum, ilk FANUC robotunu 2014 yılında kullanmaya başladı. Bugün, M-10𝑖A/12 modelleri de dahil olmak üzere birçok FANUC robotu, şirketin ürün sonlandırma sürecinde hizmet vermektedir. 12 kg taşıma kapasitesi ve 1420 mm erişim mesafesi ile M-10𝑖A/12, yüksek hızda ve titreşimsiz ürün taşıma özelliği ile hem verimliliği hem de kaliteyi artırmaya yardımcı oluyor.

Dorogan, “Gelecekte, operasyonlarımızda daha da fazla iyileştirme sağlayacak robotları paketleme alanımıza da dahil etmek istiyoruz” diyor. “Özellikle robotlar için iş programı optimizasyonu alanında hala öğrenecek çok şeyimiz olduğuna inanıyoruz.”

Bu inanılmaz derecede yoğun seramik fabrikasında çalışma süresi ve üretkenlik son derece önemlidir. Burada şirket, kusurları belirlemek ve gidermek için FANUC'un teknik destek yeteneklerinden yararlanmaktadır.

“FANUC tarafından sağlanan onarım ve parça değiştirme hizmeti yüksek ve profesyonel bir standarttadır,” diyor Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Referans alıntısı

Dan Dorogan

Mühendis, Teknik Departman

Sistem entegratörü Inno Robotics ile çalışan Apulum, şu anda paketleme operasyonlarına FANUC robotlarını ekleme olasılığını araştırıyor. Ayrıca, bir başka yeni gelişme olarak, şirket Romanya'daki fabrikasında güçlü pratik içeriğe odaklanan bir eğitim işbirliği başlatmak istiyor.

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.