Skip to main content
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Macaristan merkezli, çoğunlukla otomotiv endüstrisi için yüksek hacimli plastik parçalar tedarik eden SIMON, bileşenlerini verimli, sürdürülebilir, zamanında ve sıfır hata ile üretmeyi hedeflemektedir. Şirket, bu zorlu hedeflerine ancak önde gelen bir enjeksiyon makinesi tedarikçisi ile ortaklık kurarak ulaşabileceğini biliyordu.

Çözüm

Şirketin ilk ROBOSHOT enjeksiyon makinesini sadece iki hafta içinde teslim eden FANUC, rakip tedarikçilere karşı önemli bir avantaj elde etti. Bugün, SIMON Plastics tesislerinde 𝛼-S100𝑖A ve 𝛼-S150𝑖A modellerinden oluşan 11 ROBOSHOT modeli bulunmaktadır.

Sonuç

SIMON, tamamen elektrikli ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini, genellikle ince cidarlı çok çeşitli plastik parçaların üretiminde kullanmaktadır. Hızlı üretim, ideal enjeksiyon hızına çok kısa sürede ulaşan FANUC servo motorları sayesinde sağlanmaktadır.

Simon

1985 yılında tek kişilik bir özel şirket olarak kurulan SIMON Plastics, Macaristan'da üç üretim tesisinde faaliyet gösteren 400 çalışanı olan bir şirkete dönüşmüştür. Şirket, otomotiv endüstrisi için geniş bir yelpazede plastik bileşenler üretmektedir ve dünya çapında ortalama bir otomobilde genellikle üç veya dört adet SIMON Plastics parçası bulunmaktadır. Aile şirketi olan SIMON Plastics, bileşenleri verimli, sürdürülebilir, zamanında ve hatasız üretmeye kendini adamıştır. Medikal endüstrisine de hizmet veren şirket, ayda 20 milyondan fazla orta ve yüksek hacimli parça üretmektedir.

Simon HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Pazar Lideri Enerji Verimliliği ROBOSHOT'u Tercih Ettiriyor

Otomotiv ve medikal endüstrilerinin gereksinimlerini karşılamak, olağanüstü beceri ve sürekli gelişim gerektirir. 100 pime ve 0,4 mm duvar kalınlığına sahip konektörler, son teknoloji makine, cihaz, alet ve teknolojiler gerektirir. Bu nedenle SIMON Plastics, FANUC ROBOSHOT tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yapmayı tercih etti.

“FANUC ile bir süredir çalışıyoruz,” diyor şirketin ikinci nesil Genel Müdürü Péter Simon.

Tamamen elektrikli eksenlere sahip ROBOSHOT enjeksiyon makineleri, akıllı enerji geri kazanımı ve üstün FANUC servo teknolojisi sayesinde, benzer elektrikli makinelere göre %10-15, benzer hidrolik makinelere göre ise %70'e varan oranda daha az enerji tüketir. Ayrıca, ROBOSHOT makineleri en son CNC teknolojisini yüksek rijitlikle birleştirerek, konektörler gibi yüksek hassasiyet gerektiren parçaların kalıplanması için idealdir.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon
Referans alıntısı

Péter Simon

Genel Müdür

SIMON Plastics'te ilk FANUC ROBOSHOT enjeksiyon makinesinin başarısı o kadar büyük oldu ki, şirket şu anda 11 adet 𝛼-S100𝑖A ve 𝛼-S150𝑖A modellerinden 11 tanesine sahiptir.

Teknoloji Müdürü Erik Galaczi şöyle diyor: “FANUC makinelerimizi genellikle ince cidarlı ürünlerin üretiminde kullanıyoruz ve bu ürünlerde ROBOSHOT'un elektrikli sürücü sistemleri belirgin bir avantaj sağlıyor. Tamamen elektrikli makinelerin bir diğer önemli özelliği ise servo motorların maksimum torkta çalışmaya başlayabilmesi ve ideal enjeksiyon hızına çok hızlı bir şekilde ulaşabilmesidir.”

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

Şirket şu anda ROBOSHOT makinelerine hizmet vermek için üçüncü taraf üç eksenli lineer robotlar (tek pnömatik döner eksenli) kullanmaktadır. Ancak ROBOSHOT teknolojisinin esnekliği ve uyumluluğu o kadar yüksektir ki SIMON Plastics, makine-robot haberleşmesini “olağanüstü iyi” olarak nitelemektedir.

Son söz Péter Simon'a ait: “Gelecekte de FANUC'un esnek tutumuna güvenmeye devam edeceğiz ve uzun vadede yeni projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğimize eminim.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.