İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.
FANUC robotları yükleme, boşaltma, toplama, yerleştirme ve taşıma işlemlerini üstlenir.
7/24 kesintisiz üretim, daha hızlı iş hacmi ve daha düşük üretim maliyetleri sağlar.
Az ayak izi sayesinde yerden tasarruf sağlayan çözüm.
Çok esnek ve kolay operatör arayüzü.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Yunanistan'da bulunan büyük bir ilaç çözümleri üreticisi olan DEMO SA, plastik kapların ve torbaların tepsi bazlı sterilizasyonunu içeren süreçlerin yükleme ve boşaltma işlemlerini otomatikleştirmek istiyordu. Tepsilerin, torbaların ve kapların taşıma işlemlerinde aşırı farklılıklar olması nedeniyle, şirket çok çeşitli robot boyutları ve tiplerine ihtiyaç duyacağını biliyordu.
Çözüm
DEMO SA, otomasyon projeleri için uzun vadeli ortağı olan, endüstriyel çözümlerin önde gelen tedarikçisi ve üretim hattı robotik uzmanı SABO SA'ya başvurdu. FANUC, SABO'nun uzun süredir stratejik ortağıdır ve DEMO dahil olmak üzere birçok önceki projeye robotlar sağlamıştır. En son gereksinim için FANUC, dört farklı modelden toplam sekiz robot tedarik etti.
Sonuç
Bu son derece başarılı otomasyon sisteminin uygulanmasıyla DEMO SA artık 7/24 kesintisiz üretim yapabilmektedir. Ayrıca, verimlilik artarken üretim maliyetleri düşmüştür. Personel ise esnek ve kullanımı kolay bir operatör arayüzü ve modern, ilham verici bir çalışma ortamının avantajlarından yararlanmaktadır.
Şirket
DEMO S.A.
1965 yılında kurulan DEMO SA, Atina banliyölerindeki genel merkezinden ilaç ürünlerinin üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir. Şirket bugün 66.000 m2'lik üretim alanına ve 1.300 çalışana sahiptir, bu da onu hastane pazarında çok güçlü bir konuma sahip önemli bir ilaç üreticisi haline getirmektedir. DEMO, Yunanistan'ın en büyük enjektabl ilaç üreticisi ve küresel kuruluşların resmi tedarikçisidir.
Robotlar Sterilizasyon Sürecinde En Yüksek Hijyen Seviyesini Sağlar
DEMO SA, çeşitli kategorilerde enjektabl ilaçlar tedarik etmekte ve dünya çapında 85 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bu sorumluluk, nihai olarak dünya çapındaki hastaneler ve diğer medikal kuruluşların, en yüksek kalite standartlarını korurken ürünleri zamanında ve verimli bir şekilde tedarik etmek için DEMO'ya güvendiği anlamına gelmektedir.
Bu düşüncelerden hareketle DEMO, otomasyonu en ilerici ve başarılı iş stratejilerinden biri olarak görmektedir. Şirket, son yıllarda çoğu uzun vadeli endüstriyel ekipman ortağı SABO SA'nın yardımıyla bir dizi üretim ve paketleme hattını otomatikleştirmiştir.
DEMO SA Teknik Direktörü Argyris Lellos, “Yeni otomasyon projemiz için SABO'yu seçtik çünkü bu alanda deneyimli ve FANUC robotları kullanıyorlar” diye açıklıyor. “FANUC robotlarını tercih ediyoruz: bugüne kadar toplam 12 FANUC robotuyla dört üretim hattını otomatikleştirdik.”
Otomasyon gerektiren en son üretim alanı, tepsi tabanlı sistemlerde plastik kapların ve torbaların sterilizasyonunu gerçekleştiriyor. Temizleme işleminden sonra DEMO, plastik ampulleri enjektabl ilaçlarla doldururken, torbalar steril solüsyonları taşıyor. Bu nedenle en yüksek hijyen seviyelerine ulaşmak çok önemli. Hattın otomasyonu açısından, çeşitli robotlar tepsiler, kaplar ve torbalarla ilgili çeşitli yükleme, boşaltma, toplama, yerleştirme ve taşıma işlemlerini gerçekleştirmek zorunda.
SABO SA Endüstriyel Çözümler Satış Müdürü Angelos Markou, “Plastik kapları tepsilere yüklemek ve tepsilerden boşaltmak için FANUC M-710𝑖C hafif 6 eksenli robotu seçtik” diyor. Bu robot, SABO tarafından tasarlanan bir uç efektör kullanarak tek bir kaldırma hareketiyle birden fazla plastik kabı taşıyıp yerleştiriyor veya çıkarıyor.
SABO ayrıca, tepsileri taşımak için iki adet daha büyük FANUC 6 eksenli robot kurdu. R-2000𝑖C/165F modelleri, 165 kg'a kadar yük kaldırabilir ve dar alanlarda çalışabilir. Yeni otomatikleştirilen üretim hattında ayrıca iki adet daha küçük FANUC M-10𝑖D/12 robot kolu ve üç adet FANUC DR-3𝑖B/8L delta robot bulunmaktadır. Delta robotlar, torbaları çok yüksek hızlarda taşımak için uç efektör vantuzları kullanmaktadır.
Markou, “FANUC robotları güvenilir ürünlerdir” diyor. “FANUC'un çok hızlı ve verimli satış sonrası desteği de önemlidir.”
Son sözü, bu son derece başarılı otomasyon projesinin temel avantajlarını sıralayan Lellos'a bırakıyoruz.
“Artık 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz, üretim hızımız arttı, üretim maliyetlerimiz azaldı ve arıza süreleri kısaldı,” diyor. “Robotların kapladığı alanın az olması sayesinde yerden de tasarruf ettik. Diğer avantajlar arasında çalışanlarımız için daha iyi bir çalışma ortamı ve çok esnek ve kolay bir operatör arayüzü sayılabilir. DEMO'da gelecekteki otomasyon projelerimiz için SABO ve FANUC'a güveniyoruz.”
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
M-710𝑖C/50, güç ve çok yönlülüğü temsil eden standart 50 kg yük kapasiteli çok amaçlı bir robottur. Bu sağlam 6 eksenli model, ince bilek, rijit kol ve kompakt tasarıma sahiptir. Yüksek eksen hızla...
M-10𝑖D/12 robot, en yüksek eksen hızı ve hassasiyeti sunar. İnce ve hafif tasarımı sayesinde dar alanlarda kolayca kullanılabilir ve verimliliği artırır. Kompakt kolu ve bileği, çevresel ekipmanlar...
DR-3𝑖B/8L Delta robot, 8 kg Yük kapasitesi, 1.600 mm yatay erişim, 500 mm dikey erişim ve 0,2 kgm2 bilek ataleti ile çeşitli sektörlerde çok yönlülük sunar. Saniyede 5.500 mm'ye varan hızlara sahip...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Paletleme işleminizi otomatikleştirerek, operasyonlarınızın hem güvenliğini hem de verimliliğini artırabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazesinden, çeşitli boyutlar, yük kapasiteleri, döngü süreleri ve hassasiyet ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilir ve ürünlerinizin en üst düzeyde özenle taşınmasını sağlayabilirsiniz.