The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Piccola Capacità

Con un'attenzione particolare alla precisione e all'affidabilita', questa macchina gode della fiducia dei principali produttori per la sua capacita' di fornire una qualita' costante in una vasta gamma di applicazioni. Che si tratti di stampaggio di intricati componenti medicali, parti automobilistiche o componenti tecnici, il modello 𝛼-S300𝑖B Small Capacity garantisce prestazioni ottimali, rendendolo la scelta preferita per gli ambienti di produzione più esigenti.
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
810x710 mm
Diametro vite (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie ROBOSHOT a-SiB offre tempi di risposta e velocità di iniezione più rapidi, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La tecnologia servo di FANUC e il recupero di energia riducono il consumo energetico di ROBOSHOT del 50-70% rispetto all'idraulica e del 10-15% rispetto ai concorrenti. Manutenzione ridotta, tempi di attività elevati e un minor numero di parti significano un TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

ROBOSHOT utilizza servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, garantendo accelerazioni rapidissime e prestazioni al top in termini di accuratezza, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT vanta il controllo CNC più affidabilita' al mondo. Facile da usare e dotato di interfacce standard, garantisce una lavorazione rapida e una qualità costante dei
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

ROBOSHOT eccelle nel ridurre al minimo i costi di proprietà grazie alla bassa manutenzione, all'elevata operatività, al minor numero di componenti e all'usura minima. Puoi dire addio alle preoccupazio
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre una serie di funzionalità per la manutenzione preventiva che ti permettono di prolungare la vita utile della macchina, riducendo i costi, massimizzando i tempi di attività e migliorando la

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
3500 kN | 350 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
650-300 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
750-300 mm
Corsa di serraggio
600 mm
Diametro anello di posizionamento
160 mm
Distanza tra le colonne, H×V
810x710 mm
Dimensioni piastra, H×V
1130x1030 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
200 mm
Forza massima dell'eiettore
80 kN | 8.0 tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Corsa di iniezione (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Volume massimo di iniezione (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
3
4
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Velocità massima di iniezione (mm/s)
280 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Portata massima di iniezione (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
13.7 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Portata massima di iniezione (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
13.7 | - t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

 

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sulla strada dell'efficienza con ROBOSHOT

Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.