The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Grande Capacità

Presentiamo il robusto modello di grande capacità della serie ROBOSHOT 𝑖B, progettato per soddisfare le rigorose richieste dei settori automobilistico, dello stampaggio tecnico, del confezionamento e dei componenti di consumo. Grazie alle sue capacità avanzate e alle prestazioni senza pari, questa macchina offre un'efficienza e una precisione impareggiabili, che la rendono la soluzione preferita dai produttori che cercano l'eccellenza nella tecnologia dello stampaggio a iniezione.
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
810x710 mm
Diametro vite (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie ROBOSHOT a-SiB offre tempi di risposta e velocità di iniezione più rapidi, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La tecnologia servo di FANUC e il recupero di energia riducono il consumo energetico di ROBOSHOT del 50-70% rispetto all'idraulica e del 10-15% rispetto ai concorrenti. Manutenzione ridotta, tempi di attività elevati e un minor numero di parti significano un TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

ROBOSHOT utilizza servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, garantendo accelerazioni rapidissime e prestazioni al top in termini di accuratezza, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT vanta il controllo CNC più affidabilita' al mondo. Facile da usare e dotato di interfacce standard, garantisce una lavorazione rapida e una qualità costante dei
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

ROBOSHOT eccelle nel ridurre al minimo i costi di proprietà grazie alla bassa manutenzione, all'elevata operatività, al minor numero di componenti e all'usura minima. Puoi dire addio alle preoccupazio
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre una serie di funzionalità per la manutenzione preventiva che ti permettono di prolungare la vita utile della macchina, riducendo i costi, massimizzando i tempi di attività e migliorando la

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
3000 kN | 300 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
3500 kN | 350 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
650-300 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
750-300 mm
Corsa di serraggio
600 mm
Diametro anello di posizionamento
160 mm
Distanza tra le colonne, H×V
810x710 mm
Dimensioni piastra, H×V
1130x1030 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
200 mm
Forza massima dell'eiettore
80 kN | 8.0 tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
64
68
72
80
Corsa di iniezione (mm)
280
300
320
320
Volume massimo di iniezione (cm³)
901
1090
1303
1608
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
4
4
4
4
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Velocità massima di iniezione (mm/s)
160
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
220
200
185
150
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
220
200
185
150
Portata massima di iniezione (cm³)
514
581
651
804
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
300
200
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
14.9 | 14.9 t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC

Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.