The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
Štandardná riadiaca jednotka spoločnosti FANUC, A-Cabinet, je naše kompaktné a stohovateľné riešenie. Dokonale sa hodí do priemyselného prostredia a je navrhnutý pre 2 pomocné osi.
Rozmery: 600 x ...
R-30iB Plus B-Kabinet obsahuje rovnakú technológiu ako A-Kabinet, ale ponúka dostatok priestoru pre ďalšie zosilňovače alebo I/O moduly. Je ideálny pre priemyselné prostredia, kde je potrebné rozší...
R-30iB Plus Mate Cabinet je výkonný a samostatný systém, ideálny pre menšie roboty, najmä tie s malou a strednou nosnosťou. Je navrhnutý špeciálne pre tieto typy robotov a dá sa stohovať pre viacro...
Tento výkonný a samostatný otvorený kabinet je ideálny pre roboty M-1, M-2, M-3 a LR Mate. Môže byť namontovaný do skriniek určených pre veľmi špinavé alebo vlhké prostredia a je tiež možné ho stoh...
Pre Sériu CRX sa používa riadiaca jednotka R-30𝑖B Mini Plus. Tento priestorovo úsporný a ľahký regulátor s hmotnosťou len 19 kg sa ľahko integruje aj do mobilných platforiem.
Rozmery: 410 x 277 x ...
R-30𝑖B Compact Plus sa používa pre sériu FANUC SCARA. Presvedčí ľahkou a veľmi kompaktnou konštrukciou a ľahko sa integruje.
Rozmery: 440 x 85 x 260 mm
Riadiaca jednotka R-30𝑖B Plus s preplachovacou jednotkou je vysoko výkonná riadiaca jednotka navrhnutá pre inteligentnejšiu produktivitu lakovacích robotov. Je skonštruovaná tak, aby uľahčila použí...
𝑖Pendant Touch je ľahké, ergonomicky navrhnuté ovládacie zariadenie s intuitívnym rozhraním 𝑖HMI. Zjednodušuje programovanie skúseným programátorom aj operátorom na mieste. Zariadenie 𝑖Pendant zvyš...
Prídavné zariadenie FANUC Tablet Teach Pendant (TP) ponúka zákazníkom rýchly a jednoduchý spôsob programovania nášho širokého sortimentu štandardných priemyselných robotov. Má rovnaké užívateľsky p...
Roboty FANUC SCARA nepotrebujú 𝑖Pendant Touch, ale používajú intuitívny 𝑖RProgrammer - webové rozhranie, ktoré umožňuje jednoduché programovanie pomocou tabletu alebo stolového počítača.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.