Robot za pobiranje in sestavljanje M-2iA/3A

Samodejna hitrost in spretnost

Ta šestosni robot delta za delo pri visokih hitrostih je popoln za pobiranje, embaliranje in sestavljanje. Ima 3-osno zapestje, kar pomeni, da zmore prosto sukati obdelovance in orodja, kot je potrebno pri operacijah sestavljanja. Domiselna zasnova robota pa tudi pomeni, da najbolje izrabi razpoložljivi delovni prostor.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

800mm

NOSILNOST

3kg

PRENOS PODATKOVNEGA LISTA

  • Edinstvena šestosna struktura
  • Zapestje, ki omogoča hitro sukanje
  • Zaščita po standardu IP69K
  • Zelo zanesljiva zasnova
  • Običajna namestitev in vmesnik zapestja s 4 tipi osi
  • Običajno območje premikanja s 4 tipi osi

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar