Naloga:
Integracija stroja CNC v novi nabor MicroDrill družbe Mollart, ki do skrajnosti poveča celotni potencial vertikalnega stroja VDMF za mikro vrtanje.

Rešitev:
Partnerstvo z družbo FANUC in nadzor stroja za mikro vrtanje s CNC strojem FANUC 35i-B. 35i-B ponuja več zmogljivosti kot sistem gibanja, ki temelji na PLC, prvenstveno pa je namenjen linijam za brušenje in vrtanje; s pridom izrablja 100-Mbit eternet povezavo za hitro prenašanje delov programa, zbiranje podatkov in odpravljanje težav na daljavo.

Rezultat:
Po zaslugi FANUC CNC je MicroDrill najboljši stroj za natančno mikro vrtanje v svoji kategoriji, ki ga je enostavno programirati, je izjemno produktiven in brez težav ga je možno nadgraditi z robotsko avtomatizacijo.

PRENOS DATOTEKE PDF

Uporabljeni izdelki FANUC: 35i-B CNC

FANUC 35i-B je idealen za brušenje in vrtanje, saj ponuja boljšo zmogljivost od sistema gibanja, ki temelji na PLC, in podpira širok nabor protokolov industrijskega standarda, vključno z Ethernet/IP, ProfiNet in DeviceNet. Kot vsi stroji CNC FANUC je tudi FANUC 35i-B zasnovan tako, da ga je enostavno programirati in da ga je možno konfigurirati za izvajanje univerzalnega krmiljenja tako stroja kot morebitnih perifernih tehnoloških dodatkov.

Družba Mollart je izbrala FANUC kot ekskluzivnega partnerja CNC za naslednji nabor strojev MicroDrill 

Specialist za vrtanje globokih izvrtin, družba Mollart, je izbrala družbo FANUC kot ekskluzivnega partnerja CNC za svojo novo generacijo nabora MicroDrill, vertikalnih strojev VDMF za mikro vrtanje.

Mollart VDMF MicroDrill se uporablja za zelo natančno vrtanje majhnih izvrtin, od Ø0,5 mm – 6 mm, in je na voljo v različicah z dvema oz. štirimi vreteni, odvisno od potreb kupca.

Izboljšana natančnost in časi ciklusov

Novi MicroDrill so kupcem iz Evrope prvič predstavili na sejmu EMO 2017; stroj ponuja 25 % izboljšavo časa ciklusa v primerjavi s predhodnikom, zdaj pa se ponaša z novo osjo W vzdolž dvoosne koordinatne mize za vrtanje prizmatičnih delov, oziroma, za možnost nalaganja.

Večjo natančnost vrtanja dosega na račun opcijskega konjička za sukanje sestavnih delov središčno vrtanih delov, medtem ko je možno MicroDrill, ki ima kompaktni odtis v velikosti samo 2 x 2 m, konfigurirati tudi tako, da vključuje določeno število sistemov za nalaganje, ki omogočajo izmenjavo orodja celo v samo 5 sekundah.

FANUC 35i-B CNC

Ena izmed najizrazitejših značilnosti zadnje različice stroja MicroDrill je integracija FANUC 35i-B CNC za nadzor stroja. 35i-B ponuja več zmogljivosti kot sistem gibanja, ki temelji na PLC, prvenstveno pa je namenjen linijam za brušenje in vrtanje; s pridom izrablja 100-Mbit eternet povezavo za hitro prenašanje delov programa, zbiranje podatkov in odpravljanje težav na daljavo.

CNC lahko tudi skrajša čas ciklusa na račun petih neodvisnih lestvic PMC, ki delujejo hkrati, kar tudi odpravi potrebo po zunanjem PLC; medtem pa lahko grafični uporabniški vmesnik pomaga pri hitrejšem programiranju in hitrem dostopu do podatkov o delovanju stroja v realnem času.

Doseganje celotnega potenciala

Ian Petitt, izvršni direktor pri Mollart Engineering, pravi: »Ko smo prvič nabavili VDM, je bilo jasno, da je stroj izjemno kakovosten, a da potrebuje bistveno nadgradnjo pogonov in CNC, da bi dosegel celotni potencial na tržišču.«

Nadaljuje: »Z družbo FANUC smo takrat sodelovali že 25 let in bili so naravni partner za pomoč pri razvoju stroja. Verjamemo, da smo skupaj razvili najboljši stroj za natančno mikro vrtanje v svoji kategoriji, ki ga je enostavno programirati, je izjemno produktiven in brez težav ga je možno nadgraditi z robotsko avtomatizacijo. In najpomembneje, VDMF je za tako kakovostni stroj cenovno izredno konkurenčen

Učinkovitost se sreča z enostavnim programiranjem

Tom Bouchier, izvršni direktor pri FANUC UK, dodaja: »Naše partnerstvo z družbo Mollart je zelo trdno in veseli smo bili, da so nas povabili k sodelovanju pri nadgradnji njihovega stroja za mikro vrtanje. Posebej zaradi vključitve FANUC CNC je VDMF dosti bolj učinkovit in enostaven za programiranje v primerjavi z njegovim predhodnikom. FANUC CNC je najbolj priljubljeni CNC na svetu, kar pomeni, da se programerji dobro počutijo pri programiranju in z zmogljivostmi stroja - vse pa pomaga pri zagotavljanju učinkovitejšega proizvodnega okolja.«

Univerzalni nadzor

Premik k FANUC CNC na stroju za vrtanje VDMF je zadnji korak v tesnem delovnem odnosu med družbama Mollart in FANUC. Ta korak je del sistema avtomatizacije tovarne, ki ga snujejo popolnoma po meri za stranko družbe Mollart iz Tajvana.

Ian nadaljuje: »Čar FANUC CNC je v tem, da ga je možno konfigurirati tako, da ponuja univerzalni nadzor tako stroja kot periferne tehnologije, kot je oprema za meritve procesa, s čimer se izognemo uporabi PLC, ki je seveda pripravljen po meri za vsako operacijo.«

»Nenazadnje, družba Mollart se ponaša s tem, da zagotavlja rešitve za natančno vrtanje, ki jih je možno ukrojiti popolnoma po zahtevah kupca. Naš odnos z družbo FANUC zagotavlja, da lahko razširimo enako stopnjo nadzora, ki jo ponujamo na naših strojih za vrtanje, na celotni sistem kupcev - naj gre za samodejno nalaganje in razlaganje, preizkušanje ali meritve - vse iz ene središčne točke. Zato je družba FANUC naš priljubljeni dobavitelj strojev CNC in zelo se veselimo nadaljnjemu tesnemu delovnemu odnosu z družbo v prihodnjih letih.«