LR Mate 200iD/7LC

Mini-robot cu rază mare de acţiune pentru medii sterile

Fiind executantul de top în medii sterile pentru aplicaţiile de fabricaţie şi de laborator, această versiune cu 6 axe oferă versatilitate suplimentară datorită razei mărite de acţiune. La fel ca toţi roboţii LR Mate, prezintă, de asemenea, o serie de opţiuni, inclusiv funcţionalitatea inteligentă, integrată (vizibilitate şi forţă) şi pachete pentru aplicaţii speciale.

ROBOT CU AXE

6

RAZĂ DE ACŢIUNE

911 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

7 kg

Descărcaţi Fişa tehnică

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interfață cu utilizatorul îmbunătățită la noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu controlerul FANUC R-30iB Plus

Mobilitate

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp