Pachetul educațional colaborativ FANUC: aprofundați învățarea roboților colaborativi

Pachetul educațional CRX prezintă o nouă abordare a instruirii roboților. Acesta include un robot colaborativ FANUC CRX-10iA și toate funcțiile necesare pentru a preda abilitățile de programare de bază.

Având în vedere că cererea de soluții de roboți colaborativi („cobot”) continuă să crească, FANUC oferă o modalitate de a ajuta studenții din școli, colegii, universități, centre de training și unități de training OEM să se pregătească pentru un viitor în domeniul roboticii colaborative.

Conținutul pachetului FANUC este extrem de relevant pentru aplicațiile moderne și conține tot ceea ce au nevoie instructorii pentru a ajuta noile generații de specialiști în robotică să își realizeze ambițiile profesionale.

SPECIFICAȚIILE ROBOTULUI

  • FANUC CRX-10iA
  • Robot colaborativ cu 6 axe
  • Capacitate utilă de încărcare: 10 kg
  • Rază de acțiune: 1249 mm
  • Controler R-30iB Mini Plus
  • Tabletă Teach Pendant
  • Conectori pe J6 pentru cameră și I/O configurabile

CELULĂ EDUCAȚIONALĂ

  • Cadru robust din aluminiu vopsit cu pulbere albă
  • Roți pentru transport ușor și picioare pentru stabilitate
  • Cablu de alimentare cu lungime de 2 m cu ștecher standard de 230 V
  • Suprafața de lucru din aluminiu cu fante pentru o personalizare ușoară
  • Opțiuni disponibile:
    - Scaner de siguranță
    - Graifer electric premontat pe robot (sunt disponibile alte opțiuni pentru graifer)
    - Piese și placă solitaire din nailon
 

PREGĂTIRE PENTRU INDUSTRY 4.0/IoT

  • 2 x interfețe 10 Base-T or 100 Base-TX
  • Suport pentru software Ethernet oferit în standard
    - Starea robotului, program / variabile / diagnosticare disponibile prin interfața web
    - Interfață de la distanță pentru iRVision și iPendant
    - Interfețe suplimentare opționale, de ex. este disponibilă interfața Profinet

PACHET DE SOFTWARE EDUCAȚIONAL

  • Aplicație Solitaire pregătită pentru a rula, inclusiv iRVision și Dual Check Safety, cu tot codul sursă (în funcție de opțiunile incluse)
  • Instrucțiuni complete de configurare a funcționării și de calibrare pentru robot, iRVision și DCS
 

TRAINING INSTRUCTOR

  • Tot ce trebuie să știe instructorii pentru a-i învăța pe studenți cum să opereze un robot

SOFTWARE DE SIMULARE PC PENTRU STUDENȚI

  • Software de simulare ROBOGUIDE în versiunea academică
  • 20 de licențe sau 5 licențe plus 1 server de licențe