R-2000iC/190S

Ideal pentru aplicații de prelucrare de înaltă precizie

Acest robot cu braț articulat pe 6 axe este capabil să înlăture barierele în aplicațiile de precizie, cum ar fi prelucrarea directă a componentelor. Deși utilizarea roboților pentru aplicații precum frezarea nu este nouă, majoritatea soluțiilor de până acum se axează pe materiale precum plasticul și rășina pentru piesele prelucrate. Însă, cu R-2000iC/190S se pot freza materiale mai dificile, cum ar fi aluminiul și lemnul, cu un nivel bun de precizie.

ROBOT CU AXE

6

RAZĂ DE ACȚIUNE

2040 mm

CAPACITATE UTILĂ DE ÎNCĂRCARE

190 kg


Descărcare pliant

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interfață cu utilizatorul îmbunătățită la noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Inteligenţă

Descoperiţi inteligentele funcţii de detectare vizuală de la FANUC

Confort

Mai mult confort cu iPendant touch

Interfață

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu aparatul de comandă FANUC R-30iB

Mobilitate

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranță

Funcțiile inteligente de siguranță vă economisesc spațiu și timp