M-900iB/700

Manipulare de mare rezistenţă

Acest model cu 6 axe este o maşină puternică de ridicat, care beneficiază, de asemenea, de o incintă de lucru generoasă. Capabil să manipuleze până la 700 kg, acesta este conceput perfect pentru tipurile de aplicaţii de încărcare, descărcare şi supraveghere a utilajelor de mare rezistenţă din industria prelucrării metalelor, industria auto şi domeniul construcţiilor. De asemenea, rigiditatea sa inerentă îl face să se preteze perfect pentru aplicaţiile cu forţă constantă.

ROBOT CU AXE

6

RAZĂ DE ACŢIUNE

2.832 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

700 kg

Descărcaţi Fişa tehnică

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interfață cu utilizatorul îmbunătățită la noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu controlerul FANUC R-30iB Plus

Mobilitate

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp