Pachetul educațional FANUC Standard: modul simplu de a dezvolta abilitățile de programare a roboților

Profesioniștii în ingineria roboților de mâine pot beneficia de celula educațională FANUC, o soluție plug-and-play gata de utilizare direct din cutie.

Dacă lucrați în domeniul producției complexe, probabil că lucrați cu un robot FANUC. Celula educațională FANUC are la bază un robot industrial FANUC ER-4iA, oferind o soluție pentru fiecare programă de studiu.

Celula noastră educațională se dovedește a fi foarte populară în școlile, colegiile, universitățile, centrele de training și unitățile de training OEM din întreaga lume, oferind modul ideal și cel mai rentabil de a asigura învățare practică pentru dezvoltarea competențelor în domeniul roboticii.

SPECIFICAȚIILE ROBOTULUI

  • FANUC ER-4iA
  • Unitate mecanică cu 6 axe
  • Capacitate de încărcare: 4 kg
  • Rază de acțiune: 550 mm
  • Controler R-30iB Mate Plus
  • iPendant cu ecran tactil
  • Sistem iRVision de vedere integrată
  • 6 intrări digitale / 2 ieșiri digitale pe brațul robotului
  • 20 intrări digitale / 20 de ieșiri digitale pe controler
  • 2 x porturi Ethernet
  • 2 x solenoizi pneumatici dubli pe brațul robotului (sursa de aer nu este inclusă)

CELULĂ EDUCAȚIONALĂ

  • Cadru robust din aluminiu anodizat, disponibil în culorile argintiu și negru
  • Roți pentru transport ușor și picioare pentru stabilitate
  • Cablu de alimentare cu lungime de 10 m cu ștecher standard de 230 V
  • Ușă ușor accesibilă cu întrerupător de siguranță
  • Graifer electric premontat pe robot
  • Cameră montată și calibrată
  • Piese și placă Solitaire din nailon
  • Suprafață de lucru din aluminiu cu fante pentru o personalizare ușoară
 
 

PREGĂTIRE PENTRU INDUSTRY 4.0/IoT

  • 2 x interfețe 10 Base-T sau 100 Base-TX
  • Suport pentru software Ethernet oferit în standard:
    • Starea robotului, program / variabile / diagnosticare disponibile prin interfața web
    • Interfață de la distanță pentru iRVision și iPendant
  • Interfețe suplimentare opționale, de ex. este disponibilă interfața Profinet

PACHET DE SOFTWARE EDUCAȚIONAL

  • Aplicație Solitaire pregătită pentru a rula, inclusiv iRVision și Dual Check Safety, cu tot codul sursă
  • Instrucțiuni complete de configurare a funcționării și de calibrare pentru robot, iRVision și DCS
  • Set complet de exerciții suplimentare în format „open source”
 

TRAINING INSTRUCTOR

  • Tot ce trebuie să știe instructorii pentru a-i învăța pe studenți cum să opereze un robot
 

SOFTWARE DE SIMULARE PC PENTRU STUDENȚI

  • Software de simulare ROBOGUIDE în versiunea academică
  • 20 de licențe sau 5 licențe plus 1 server de licențe