Software-ul ușor de folosit pentru programarea în atelier MANUAL GUIDE i vă ușurează exploatarea mașinii. Programarea inovatoare permite dezvoltarea de la o schiță la o piesă produsă într-un timp foarte scurt. Datorită MANUAL GUIDE i, CNC-urile FANUC pot fi programate foarte ușor și rapid pentru prelucrare prin strunjire, frezare și îmbinare. Meniurile intuitive și ghidul cu simulări grafice ghidează utilizatorul prin programare, producând rezultate foarte eficiente chiar și în cazul proceselor complexe de prelucrare. Disponibile pe Modelele CNC din Seria 0i D & F și Seria 30i/31i/32i – Model B.
Format în cod ISO
Software FANUC MANUAL GUIDE i se bazează pe formatul în cod ISO și are o interfață ergonomică cu utilizatorul CNC-ului pentru ciclurile de programare. Acesta folosește o interfață grafică cu utilizatorul cu pictograme prietenoase care vă permit să creați interactiv programe pentru piese în doar câțiva pași. Toate celelalte informații relevante sunt afișate pe un singur ecran CNC. Astfel, este evitată trecerea frecventă de la un ecran la altul, la fel și riscul de a vă pierde în numeroasele ecrane pop-up.