CO2 laser sources for powerful metal cutting

With five specifically designed CO2 laser sources ranging from 1 to 6 kW, FANUC covers a wide range of laser applications for the most diverse range of industries. Models are also ideally suited to projects requiring complex high-precision cutting, changing sheet thicknesses and/or combined laser cutting and laser/punching. Results are excellent on thin to thick sheet metal thanks to its superior beam quality and stabilised beam mode. Some models include reliable fast axial gas flow type CO2 laser with RF discharge excitation. Control via the laser-dedicated FANUC series 30i/31i-LB CNC provides users with maximum freedom and efficiency.


FANUC laser C1000i-C

Corte de qualidade de chapa fina e de materiais não metálicos, a baixo custo

  • corte de aço macio até 10 mm de espessura
  • substituição de máquinas de corte por jato de água e jato de plasma
  • corte de madeira e plásticos
  • o peso e o volume mais baixos da sua classe
  • a melhor relação desempenho de corte/custo

FANUC laser C2000i-C

Nível de entrada com 2,5 kW para máquinas de corte a laser padrão

  • corte de aço macio até 22 mm de espessura
  • corte de aço inoxidável até 12 mm de espessura
  • corte de alumínio
  • solução rentável para competir com máquinas de corte a laser de 3 kW

NOVO: FANUC laser C3000i-C

Qualidades de corte elevadas para competir com os resultados de produção das fresadoras

  • O melhor desempenho na separação de chapa metálica fina
  • Altamente eficiente, compacto e leve
  • Desempenho de corte superior
  • Excelente qualidade e estabilidade do feixe
  • Desempenho em metal fino e espesso
  • Impulsos de alta frequência e função de controlo preciso da saída do laser
  • Redução do consumo de energia com a função de poupança de energia

Transferir PDF 

FANUC laser C4000i-C

Máquinas de elevado desempenho para uma vasta gama de aplicações

  • corte de aço macio até 28 mm de espessura
  • corte de aço inoxidável até 15 mm de espessura
  • máxima qualidade e velocidade de corte
  • a mais vasta gama de materiais e aplicações
  • consumo de gás e eletricidade extremamente baixo

FANUC laser C6000i-C

A máxima potência para a mais vasta gama de aplicações

  • corte de aço macio até 32 mm de espessura
  • corte de aço inoxidável até 20 mm de espessura
  • ideal para aplicações de corte de placas espessas de elevado desempenho
  • enorme potência de pico do laser (7 kW), manuseamento fácil
  • vasta gama de aplicações, desde tratamento de superfícies e soldadura até corte, desde materiais finos até espessos