FANUC > ROBÔS > Localizador de robôs > Soldadura por arco > ARC Mate 50iD Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center Robôs Localizador de robôs LR MateLR-10 Soldadura por arco ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Robôs colaborativosRobôs DELTASCARA RobotsRobôs de pinturaM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAcessórios para robôsPack académicoControlador J-30iB Obter navegação Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Robô de soldadura por arco Representando o modelo ARC Mate 50 de última geração, esta versão padrão de 6 eixos consiste num modelo multiusos robusto que permitirá manter os padrões de alta qualidade em ambientes de trabalho adversos. ROBÔ DE EIXO 6 ALCANCE 717 mm CAPACIDADE DE CARGA 7 kg Transferir especificações técnicas Pontos fortes Soldadura de alta qualidade para pequenas cargas Leve e compacto, este modelo oferece uma solução de fácil integração para aplicações de soldadura com cargas úteis pequenas que não requerem longo alcance. Proteção IP67 padrão O design robusto, com punho e proteção IP67, proporciona fiabilidade, inclusivamente nos ambientes de produção mais adversos. Solução perfeita para ambientes húmidos ou com poeira – resistente à lavagem à pressão. Elevado rendimento A solução ideal para aplicações de soldadura, onde o espaço é limitado e o rendimento elevado é imprescindível. Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC aspeto mais flexível interface de utilizador melhorada com o novo iHMI guias de configuração para programação memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada Saber mais sobre o controlador do robô Possibilidades infinitas Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem. Comodidade Maior comodidade com o iPendant Touch Inteligência Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC Interface Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB Movimento Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento Segurança Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro Acessórios para robôs Possibilidades infinitas Carga útil de 7 kg, a melhor na sua classe A melhor capacidade de repetição, ± 0,018 mm Proteção IP69K opcional A proteção IP69K opcional aumenta a especificação do robô para o tornar capaz de suportar limpeza com vapor a alta pressão. Encontre o controlador certo para si Com diferentes armários disponíveis para os seus poderosos controladores de robôs, pode escolher facilmente o mais adequado às suas necessidades específicas.
Soldadura de alta qualidade para pequenas cargas Leve e compacto, este modelo oferece uma solução de fácil integração para aplicações de soldadura com cargas úteis pequenas que não requerem longo alcance.
Proteção IP67 padrão O design robusto, com punho e proteção IP67, proporciona fiabilidade, inclusivamente nos ambientes de produção mais adversos. Solução perfeita para ambientes húmidos ou com poeira – resistente à lavagem à pressão.
Elevado rendimento A solução ideal para aplicações de soldadura, onde o espaço é limitado e o rendimento elevado é imprescindível.
Proteção IP69K opcional A proteção IP69K opcional aumenta a especificação do robô para o tornar capaz de suportar limpeza com vapor a alta pressão.
Encontre o controlador certo para si Com diferentes armários disponíveis para os seus poderosos controladores de robôs, pode escolher facilmente o mais adequado às suas necessidades específicas.