SCARA Robot SR-12iA

High Payload and Small Footprint

Small, lightweight and internally routed cables/pipes give the robot a clear and clean look, which minimize Interference contour and simplify the integration of the FANUC SR-12iA into any assembly or packaging line. A footprint of 280 x364mm, weight of 53kg, and 900mm reach ensure maximum efficiency in terms of space and motion range.
 

AXIS ROBOT

4

STROKE

900 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

DOWNLOAD FLYER

Opcional

O SR-12iA estará disponível em cor branca, cumprindo os requisitos da IP65. Isto torna o robô a solução ideal para aplicações do sector alimentar.

Necessita de menos capacidade de carga?

Descubra o SR-6iA da FANUC

  • Capacidade de carga: 6 kg
  • Alcance: 650 mm
  • Curso vertical: 210 mm

Saber mais