Pack académico standard FANUC: uma forma simples de desenvolver competências de programação de robótica

Os profissionais de engenharia robótica do futuro podem beneficiar da célula académica FANUC, uma solução plug-and-play que está pronta a ser utilizada mal é retirada da caixa.

Se trabalhar em produção industrial avançada, é provável que trabalhe com um robô FANUC. A célula académica da FANUC inclui um robô industrial FANUC ER-4iA, garantindo assim uma solução para cada currículo académico.

A nossa célula académica tem ganho popularidade em escolas, faculdades, universidades, centros de formação e outras instituições de ensino por todo o mundo. É a forma ideal e mais económica de oferecer uma formação prática para o desenvolvimento de competências em robótica.

ESPECIFICAÇÕES DO ROBÔ

  • FANUC ER-4iA
  • Unidade mecânica de 6 eixos
  • Capacidade de carga: 4 kg
  • Alcance: 550 mm
  • Controlador R-30iB Mate Plus
  • iPendant com ecrã tátil
  • Visão integrada iRVision
  • 6 entradas digitais / 2 saídas digitais no braço do robô
  • 20 entradas digitais / 20 saídas digitais no controlador
  • 2 portas Ethernet
  • 2 válvulas solenoides integradas no braço do robô (alimentação de ar não incluída)

CÉLULA ACADÉMICA

  • Estrutura resistente em alumínio anodizado (disponível em cinzento e preto)
  • Rodas para fácil transporte e pés para estabilidade
  • Cabo de alimentação de 10 m com ficha normal de 230 V
  • Porta de fácil acesso com interruptor de segurança
  • Pinça elétrica pré-montada no robô
  • Câmara montada e calibrada
  • Placa e peças de Nylon Solitaire
  • Superfície de trabalho de alumínio com ranhuras para fácil personalização

INDÚSTRIA 4.0/ IoT READY

  • 2 x 10 interfaces Base-T ou 100 Base-TX
  • Suporte para software Ethernet como standard:
    • Estado do robô, programa/variáveis / diagnósticos disponíveis através da interface Web
    • Interface remota iRVision e iPendant
  • Disponíveis interfaces adicionais opcionais, p. ex., Profinet

PACK DE SOFTWARE ACADÉMICO

  • Pronto a executar a aplicação Solitaire, incluindo iRVision e Dual Check Safety, com todo o código fonte
  • Configuração de operação completa e instruções de calibração para robô, iRVision e DCS
  • Conjunto completo de exercícios adicionais em formato de "open source"

FORMAÇÃO PARA O FORMADOR

  • Tudo o que os formadores precisam saber para ensinar aos alunos como operar um robô

SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE PC PARA ALUNOS

  • Versão académica do software de simulação ROBOGUIDE
  • 20 licenças ou 5 licenças + 1 licença de servidor