Arc Mate 100iD/16S

Design compacto para trabalhar em espaços reduzidos

Desenhado para trabalhar em espaços reduzidos e compactos, este versátil robô pode também ser utilizado em aplicações que requerem montagem superior. Para além disso, o design de punho oco melhorado suporta uma carga de até 16 kg, o que é uma melhoria significativa em comparação com os modelos anteriores e torna este robô uma referência na sua categoria.

EIXOS DO ROBÔ

6

ALCANCE

1103 mm

CAPACIDADE DE CARGA

16 kg

DOWNLOAD DO FOLHETO

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Infinite possibilities

Get even more out of your industrial robot with tailor-made FANUC accessories and software options such as the SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS) software. Make your robot smarter and capable of self-improving productivity using the unique Learning Vibration Control.

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money