Robô SR-6iA SCARA



O SR-6iA FANUC é uma excelente escolha para aplicações de pick & place, montagem e manuseamento de material, teste/inspeção e embalamento que exijam uma capacidade de carga de até 6 kg. Assente num design compacto, o SR-6iA proporciona velocidade e precisão dentro de uma envolvente de 360°. O design ultraleve e limpo e os serviços integrados minimizam o risco de interferências com dispositivos periféricos.

EIXOS DO ROBÔ

4

ALCANCE

650 mm

CAPACIDADE DE CARGA

6 kg



Descarregar a brochura

Necessita de menos capacidade de carga?

Descubra o SR-3iA da FANUC

  • Capacidade de carga: 3 kg
  • Alcance: 400 mm
  • Curso vertical: 200 mm
Saber mais