Olá, o meu nome é CR-14iA/L. Sou um robô colaborativo industrial da FANUC, e combino as características dos modelos CR-7iA e CR-15iA. Fui desenvolvido para trabalhar de forma segura e eficaz. Graças à combinação entre o meu alcance, capacidade de carga e tamanho, posso ser utilizado em uma grande variedade de aplicações, por exemplo, para carga e descarga de máquina. Eu posso ajudar sempre que o espaço for demasiado apertado para usar um CR-15iA ou um CR-35iA, mas que ao mesmo tempo seja necessário um grande alcance e capacidade de carga. Caracterizo-me por ser fácil de programar graças ao sistema de hand guidance. Apesar do meu exterior de cor verde, trabalho como qualquer outro robô industrial da FANUC - e consigo repetir os mesmos movimentos múltiplas vezes com uma repetibilidade de ± 0,01 mm.
EIXOS DO ROBÔ
6
|
ALCANCE
911 mm
|
CAPACIDADE DE CARGA
14 kg
|
Transferir especificações técnicas