M-800iA/60

A solução para aplicações de alta precisão

A combinação única de características permite aos fabricantes melhorar significativamente a qualidade do corte a laser, soldadura ou em processos gerais com uma elevada exigência em termos de precisão. Especialmente desenhado para as indústrias automóvel e aeroespacial, onde os requisitos de precisão têm aumentado consistentemente, o M-800iA/60 garante uma alta precisão sem abrandar o processo de produção.



EIXOS DO ROBÔ

6

ALCANCE

2040 mm

CAPACIDADE DE CARGA

60 kg

DOWNLOAD DO FOLHETO

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades Infinitas

Tire ainda mais partido do seu robô industrial com os acessórios FANUC personalizados e opções de software, tais como o software SpotTool, iRVision ou Dual Check Safety (DCS). Torne o seu robô mais inteligente e capaz de melhorar a sua própria produtividade usando o Controlo de Vibração de Autoaprendizagem exclusivo.

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Conveniência

Maior conveniência com o iPendant touch

Interface

Conheça uma nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB Plus

Movimento

Descubra a nossa gama dedicada de soluções para um movimento melhorado

Segurança

Funções de segurança inteligentes poupam espaço e dinheiro