M-1iA/1H

Robô delta leve

Representando uma alternativa ideal à dispendiosa automação complexa e total, este robô delta de 3 eixos apresenta um amplo campo de ação, que o torna perfeito para operações de transferência na linha de produção que envolvam cargas úteis reduzidas. Concebido para rentabilizar o espaço, funciona de acordo com rigorosos parâmetros que permitem ao pessoal da linha de produção trabalhar em segurança ao longo da mesma.

ROBÔ DE EIXO

3

ALCANCE

280 mm

CAPACIDADE DE CARGA

1 kg

Transferir especificações técnicas

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro