A FANUC orgulha-se de apresentar o robô mais potente disponível no mercado. O
M-2000iA/1700L chegou para desafiar a gravidade e a automação tal como as conhecemos. Com uma capacidade de carga útil de 1,7 t e um curso de 6,2 m, oferece verdadeiramente a máxima flexibilidade em operações que envolvam objetos grandes e pesados. Com capacidade para elevar e posicionar facilmente uma carroçaria automóvel completa no seu espaçoso campo de ação, este robô foi concebido para melhorar o fluxo de trabalho, aumentar a eficiência e reduzir os custos da sua automação!
- Máximo alcance
O M-2000iA/1700L tem um alcance de quase 4,7 m. Quando combinado com o seu robusto punho com proteção IP67, este campo de ação espaçoso torna o 1700L na opção ideal para operações que exijam a máxima liberdade de funcionamento.
- Altamente flexível
Com uma maior capacidade de elevação, este modelo é ótimo para proporcionar mais flexibilidade às suas operações de manuseamento de materiais pesados. A automatização destas áreas permite-lhe reduzir os custos de operação, melhorar os tempos de ciclo e diminuir drasticamente o risco de danos no material de produção.
- Elevação de pesos ágil
Com um amplo campo de ação aliado à flexibilidade dos seis eixos, o M-2000iA/1700L pode mover e posicionar objetos numa área de trabalho de grandes dimensões com um grau de precisão extremamente elevado.
Experimente novos níveis de automação com o M-2000iA/1700L!